E2 R100 - Zweiteilige e-rohre - Späneschutz - Aufschwenkbare Deckel

Seit igus Mitte der 80er Jahre die ersten zu öffnenden und (zweiteiligen) e-rohre vorgestellt hat, ergänzen viele Zusatzteile und Verbesserungen das Programm. Energierohre sind einsetzbar in Bereichen mit heißen Spänen, Schmutz und Staub, die durch Holzbearbeitung, Stahlwerke, Zellstoff, Textilien, in der Landwirtschaft, Kohlewerke und durch viele andere ungünstige Umgebungsbedingungen entstehen. Entscheiden Sie sich für die kostengünstige, alternative Serie R100 für Anwendungen mit langsamen und mittleren Geschwindigkeiten.
Jetzt kostenloses E2 R100 Muster bestellen

Innenhöhe 21 mm

in 24-48 Stunden versandfertig Serie R117

Innenhöhe hi: 21 mm
Innenbreiten Bi: 20 - 100 mm
Biegeradien R: 63 - 180 mm
Teilung: 30,5 mm

in 24-48 Stunden versandfertig Serie R118

Innenhöhe hi: 21 mm
Innenbreiten Bi: 20 - 100 mm
Biegeradien R: 63 - 180 mm
Teilung: 30,5 mm

Innenhöhe 40 mm

in 24-48 Stunden versandfertig Serie R157

Innenhöhe hi: 40 mm
Innenbreiten Bi: 40 - 200 mm
Biegeradien R: 100 - 250 mm
Teilung: 46 mm

in 24-48 Stunden versandfertig Serie R158

Innenhöhe hi: 40 mm
Innenbreiten Bi: 40 - 200 mm
Biegeradien R: 100 - 250 mm
Teilung: 46 mm

Innenhöhe 50 mm

in 24-48 Stunden versandfertig Serie R167

Innenhöhe hi: 50 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 250 mm
Biegeradien R: 100 - 300 mm
Teilung: 58,8 mm

in 24-48 Stunden versandfertig Serie R168

Innenhöhe hi: 50 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 250 mm
Biegeradien R: 100 - 300 mm
Teilung: 58,8 mm

Auswahlhilfe e-ketten®

Über die Angabe konkreter Parameter und mit Hilfe einer Vergleichstabelle finden Sie schnell die richtige e-kette®.

Montageanleitung

Fügen und Trennen der e-rohre.

Anwendungsbeispiele

Anwendungen in verschiedensten Industriebereichen und im igus® - Testlabor.

Späneschutz, aufschwenkbar

Sehr guter Schutz gegen Späne (auch heiße Späne)

Robust und dicht

Wahlweise innen oder außen zu öffnen - Deckel schwenkbar oder herausnehmbar, kürzere Montagezeit

Platzsparend durch gutes Verhältnis Innen-/Außenmaß

Modulare Innenaufteilungsmöglichkeiten

Doppeltes Anschlagsystem für längere Lebensdauer und große, freitragende Längen

Universelle KMA-Anschlusselemente mit "Rundum"-Befestigungsmöglichkeit

Typische Industriezweige und Anwendungen

Werkzeugmaschinen

Holzbearbeitungsmaschinen

Allgemeiner Maschinenbau etc

In allen Bereichen mit Schmutz- und Spänebelastung


iF Design award
iF-Design-Preis für Serie R117/R118 und Serie R68
ESD Klassifizierung
ESD Klassifizierung: Elektrisch leitfähige ESD Versionen auf Anfrage
UL94-V2 Klassifizierung
UL94-V0 Klassifizierungen auf Anfrage
HT-Material
e-rohre aus igumid HT: Heiße Späne (bis 850°C) können sich nicht einbrennen. Als Sonderanfertigung auf Anfrage lieferbar.

in 24-48 Stunden versandfertig