Geräuschtest Profil-Rollen e-kette® P4

Die für viele Kranhersteller zum Standard gewordene Profil-Rollen e-kette® P4 läuft dank ihrer tribooptimierten Rollen ruhig und vibrationsarm. Im Außenbereich des igus®-Labors wurde die P4 einem Geräuschtest unterzogen. Verschiedene Verfahrgeschwindigkeiten bis 4 m/s und verschiedene Messpunkte zeigen, dass das generelle Geräuschniveau sehr ruhig ist und die Anlage einen erschütterungsfreien Lauf hat. Das System hat einen Geräuschpegel von 76 dB bei 4 m/s.
Foto des Versuchaufbaus 01 Foto des Versuchaufbaus 01
Foto des Versuchaufbaus 02 Foto des Versuchaufbaus 02
Foto des Versuchaufbaus 03 Foto des Versuchaufbaus 03

Weitere Informationen

Testlabor für Energieketten

An insgesamt 180 Teststationen werden über drei Milliarden Testzyklen pro Jahr durchgeführt.