Zug- und Bruchtest der größten Kunststoff e-kette®

Wenn es darum geht, extrem hohe Zusatzlasten von bis zu 600 kg/m sicher zu führen und zusätzlich eine hohe Montagefreundlichkeit und leichtes Gewicht zu bieten, kommt die e-ketten®-Serie E4.350 zum Einsatz. Natürlich wurde sie bei igus® auf Herz und Nieren geprüft - die E4.350 hält Zug- und Bruchbelastungen über 175.400 N problemlos stand.
Serie E4.350 im Zug- und Bruchtest Serie E4.350 im Zug- und Bruchtest

Weitere Informationen

Testlabor für Energieketten

An insgesamt 180 Teststationen werden über drei Milliarden Testzyklen pro Jahr durchgeführt.