Anwendungsbeispiel Weber Schraubautomaten

Schraubautomat Schraubautomat mit Triflex® TRC.70.110.0

triflex® TRC.70.110.0 mit Federstäben und Universalmontagesatz, Kunde: Weber Schraubautomaten

Anlagen u.a. für die Automobilindustrie, Fließformbohren (extrem hohe Drehzahl) , Gewindeschneiden (geringe Drehzahl) und Schraube festdrehen (mit extrem kleiner Drehzahl und Drehmomentenkontrolle) in einem Arbeitsgang. In einem Arbeitsgang können mit Weber Schraubautomaten Fließformbohren, Gewinde schneiden und das Festziehen der Schraube realisiert werden. Die Triflex® TRC Kette ist mit Elektroleitungen befüllt und einem Zuführschlauch durch den Schrauben in Richtung Schraubeinheit am Kopf des Roboters geführt werden. Durch den Knickschutz des Triflex® R Systems ist eine einwandfreie Zuführung der Schrauben gwährleistet.

Videobeispiel einer Roboteranwendung:

Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier