Version Classic: Für e-kettensystem® E2 bis 35mm Innenhöhe

Bei dieser Version werden alle 1.000 bis 2.000 mm spezielle Gleitführungselemente aus Kunststoff seitlich am Kettenglied angebracht. Die Funktion dieser Führungselemente ähnelt den an Segelbooten eingesetzten Seitenschwertern. Manche dieser Seitenschwerter sind so konzipiert, dass sie bei Kontakt mit festem Boden hochschwenken un die Weiterfahrt erlauben. Ähnlich tauchen die Gleitführungselemente bei autoglide auf und ab, je nach ihrer Position als UNtertrum oder Obertrum der Kette. Sie sorgen für die exakte seitliche Führung und ein sauberes Gleiten der e-kette®.
Vom Festpunkt der e-kette® aus werden die Gleitführungselemente an jedem 24. Kettenglied montiert.
Serie 2400/2450/2480/2500 bis zu 10 m Länge ohne Bodenführungen möglich.
autoglide

zweiteilige e-kette®, einseitig zu öffnen

in 3 Wochen versandfertig Serie 2400AG Classic

Innenhöhe Hi: 25 mm
Innenbreite Bi: 25 - 125
Biegeradien R: 55 - 250 mm

in 3 Wochen versandfertig Serie 2450AG Classic

Innenhöhe Hi: 25 mm
Innenbreiten Bi: 25 - 103 mm
Biegeradien R: 55 - 250 mm

in 3 Wochen versandfertig Serie 2480AG Classic

Innenhöhe Hi: 25 mm
Innenbreite Bi: 55 - 103 mm
Biegeradien R: 55 - 250 mm

in 24-48 Stunden versandfertig Serie 2500AG Classic

Innenhöhe Hi: 25 mm
Innenbreiten Bi: 25 - 125 mm
Biegeradien R: 55 - 250 mm

zweiteilige e-kette®, einseitig zu öffnen

in 3-4 Werktagen versandfertig Serie 2600AG Classic

Innenhöhe Hi: 35 mm
Innenbreite Bi: 50 - 175
Biegeradien R: 63 - 250 mm

in 3 Wochen versandfertig Serie 2650AG Classic

Innenhöhe Hi: 35 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 125 mm
Biegeradien R: 63 - 250 mm

in 3 Wochen versandfertig Serie 2680AG Classic

Innenhöhe Hi: 35 mm
Innenbreite Bi: 50 - 100 mm
Biegeradien R: 63 - 250 mm

in 3 Wochen versandfertig Serie 2700AG Classic

Innenhöhe Hi: 35 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 175 mm
Biegeradien R: 63 - 250 mm

in 24-48 Stunden versandfertig
in 3-4 Werktagen versandfertig
in 3 Wochen versandfertig