Version 2: Serie 200 - Angespritzte autoglide-Zähne im Innenradius

Mit dem System autoglide können störende Führungsrinnen für Anwendungen auf langen Verfahrwegen entfallen. Selbstführende e-ketten® gleiten sicher bis 70 m Verfahrweg aufeinander. Dieses System wurde jetzt für igus® E2/000 ausgebaut und weiter optimiert. Größere Gleitflächen der autoglide-Stege sorgen für eine noch höhere Lebensdauer des Systems. Ein aufsteckbarer Gleitflügel sorgt auf den ersten Metern des Verfahrwegs für ein sicheres Einfädeln der e-kette®. Die überfahrbaren exzentrischen Bodenführungen werden alle 2 m auf dem Untergrund befestigt.


Verfahrwege bis 70 m ohne Führungsrinne bei Geschwindigkeiten bis 2,0 m/s

Sehr kompakt, keine störende Rinne im Fahr- oder Arbeitsbereich

Schnelle Montagezeiten für lange Wege

Im Innenradius zu öffnen

Auch für "halbes Rohr" im Außenradius geschlossen

Gleitflügel clipbar, sicheres Einfädeln der e-kette®

Bodenführung überfahrbar

autoglide

Vollstegige e-kette®, geschlossene Bauform

Lieferzeit auf Anfrage Serie AG200

Innenbreite Bi: 57 mm
Biegeradien R: 55 - 250 mm Teilung: 46 mm

Lieferzeit auf Anfrage