autoglide E4.1AG

Für die größeren Energieketten des Systems E4.1. Gleitflügel und Bodenführungen - einfache Führungselemente zur schnellen Montage auf dem Untergrund sind für das autoglide-System E4.1AG lieferbar. Die überfahrbaren exzentrischen Bodenführungenwerden alle 2 m auf dem Untergrund befestigt. Der am Mitnehmer befestigte Gleitflügel fädelt die Energiekette ein und hält diese sicher in der Spur. Die autoglide-Stege führen die Energiekette sicher und ersetzen die Führungsrinne.

(1) Praktisch: überfahrbare Bodenführung
(2) Spursicher: montierter Gleitflügel fädelt die Energiekette ein
(3) Laufruhig: versetzter Lauf von Ober- und Untertrum
(4) Sicher geführt: kammartige autoglide-Stege
(5) Universell: KMA mit "rundum" Befestigung
autoglide E4.1AG

Lieferprogramm:


in 24-48 Stunden versandfertig Serie E4.32.AG

Innenhöhe Hi: 32 mm
Innenbreite Bi: 112 - 262 mm
Biegeradien R: 100 - 300 mm

in 3-4 Werktagen versandfertig Serie E4.42.AG

Innenhöhe Hi: 42 mm
Innenbreite Bi: 112 - 262 mm
Biegeradien R: 100 - 300 mm

in 3-4 Werktagen versandfertig Serie E4.56.AG

Innenhöhe Hi: 56 mm
Innenbreite Bi: 112 - 262 mm
Biegeradien R: 135 - 500 mm

Dazugehörige Komponenten


Anschlusselemente

Anschlusselemente

Anschlusselemente KMA, pendelnd mit "Rundum"-Befestigungmöglichkeit
Innenaufteilung

Innenaufteilung

Leitungsschonendes Innenaufteilungsprogramm
Gleitflügel

Gleitflügel

Gleitflügel für ein sicheres Einfädeln der Energiekette
Bodenführung

Bodenführung

Überfahrbare Bodenführungen aus Kunststoff

Zubehör für die autoglide E4.1AG

Einfache Führungselemente zur schnellen Montage auf dem Untergrund sind für die autoglide E4.1AG lieferbar. Die überfahrbaren exzentrischen Bodenführungen (1) werden alle 2 m auf dem Untergrund befestigt. Der am Mitnehmer befestigte Gleiter (2) fädelt die Energiekette ein und hält diese sicher in der Spur.
Bodenführung

(1) Bodenführung

Überfahrbare Bodenführungen aus Kunststoff
Gleitflügel

(2) Gleitflügel

Gleitflügel für ein sicheres Einfädeln der Energiekette
Art.Nr. Bodenführung (1)Für e-ketten® Serie 
AG.380.BFuniversell Anfragen
Art.Nr. Gleiter (2)Für e-ketten® Serie 
AG.280.OFE4.32 Anfragen
AG.380.OFE4.42 Anfragen
906.125.OFE4.56 Anfragen

in 24-48 Stunden versandfertig
in 3-4 Werktagen versandfertig