drylin® E News 2022 - Ein fast endlos erweiterbarer Antrieb - EGW

drylin® EGW – Endless Gear Linearmodul

Sie wünschen sich ein Linearsystem für lange Verfahrwege? Dann entdecken sie unser Endless Gear Linearmodul mit Zahnstangenantrieb. Auf einem unendlich lang zusammensteckbaren Schienenprofil könnten sogar mehrere Schlitten parallel oder aber auch unabhängig voneinander angesteuert werden. Auch im Nachgang können Verfahrwege durch die Zahnstangensegmente einfach erweitert werden – ähnlich simpel wie bei einer Spielzeugeisenbahn. 

Mit dem drylin EGW Baukasten erhalten Sie von der Linearführung über die Laufwagen bis hin zu Ketten und Leitungen für die Energieversorgung alles aus einer Hand – auf Wunsch auch einbaufertig, inklusive Motor und Steuerung.
 
Hier anfragen

technik verbessern mit igus news

Technik verbessern

  • Zahnstangenelemente modular (endlos) erweiterbar
  • Für Anwendungen > 2.000 mm
  • Für Bewegungen mit hoher Dynamik
  • Getrennter Betrieb von mehreren Linearschlitten zeitgleich möglich
  • Vorbereitet für den Anschluss von drylin® Elektromotoren
  • Einfache Montage dank Videoanleitung
Kosten senken mit igus news

Kosten sparen

  • Passend für drylin® W Standardschiene WS-20
  • Linearschlitten mit Wechsellager für Lagerwechsel
    direkt auf der Schiene
  • Einbaufertig lieferbar mit Motor und Steuerung
  • Effiziente Nutzung der Träger-Linearführung
beweise der igus news

Beweise

  • Last 200 N, Geschwindigkeit 1 m/s, Raumtemperatur,
    Gesamthubweg 15.000 mm/Zyklus,
    getestet 250.000 Zyklen
recyclen mit igus news

Nachhaltigkeit

  • 100 % schmierfrei durch den Einsatz von igus®
    Hochleistungspolymeren allen Lagerstellen
  • Wartungsfrei durch selbstschmierende igus®
    Hochleistungspolymere
  • igus® ist Investor der ersten Stunde bei Mura
    Technology und bringt das Chemical Recycling
    voran. Von Kunststoffmüll zu Rohöl in 20 Minuten:
    hydroprs

Weitere Informationen zum Test im Labor

drylin® Linearmodul EGW-20 mit Zahnstangenantrieb

  • Linearführung: drylin® W
  • Motor: EC/BLDC-Motor, NEMA 34
  • Hublänge: 8.000 mm
  • Aufbau: modular bestehend aus 5 Schienensegmenten
  • Last: zentrisch 200 N
  • Geschwindigkeit: 1 m/s
  • Testzyklen: Ziel 250.000 Testzyklen/ Erreicht 600.000 Testzyklen

Das Endless Gear Linearmodul im Detail

Produktvorstellung des EGW: Endless Gear Linearmodul

Weitere Informationen zum Endless Gear Linearmodul


Technische Daten

ArtikelnummerMax. Hublänge
[mm]
Gewicht
[kg]
Gewicht zus. pro 100 mm
[kg]
Übersetzung
[mm/U]
VerzahnungZahnstangen-
material
EGW-2012010.0007,80,88157Modul 1iglidur® RN202
ArtikelnummerA
[mm]
Al
[mm]
H
[mm]
E2
[mm]
E3
[mm]
E4
[mm]
C4
[mm]
f
[mm]
g2
EGW-20120172250102100180402402M8
Artikelnummerd2
h7
I
[mm]
D
[mm]
K
für DIN 912 - M6
as
[mm]
lu
[mm]
ha
[mm]
Al2
[mm]
 
EGW-201201441720M81204059150

Technische Zeichnung

EGW

Antriebstechnik Online Shop

Antriebstechnik Shop Fertige Linearmodule in gängigen Standardgrößen direkt online bestellen.
Zum Online Shop

Antriebstechnik Konfigurator

Antriebstechnik Konfigurator Noch nicht das richtige Produkt dabei gewesen? Konfigurieren Sie sich Ihre eigene Lineareinheit.
Zum Konfigurator

Produkt anfragen

Antriebstechnik Anfrage Sie haben Fragen zum Produkt oder möchten ein Angebot erhalten? Dann schreiben Sie uns eine Nachricht.
Jetzt Anfrage stellen