e-skin® SKS24

Erprobtes Design für höchste Reinraumklasse. Erweiterung der e-skin®-Produktfamilie. Die SKS24 füllt die Lücke zwischen der kleinsten e-skin® SKS20 und der SKS28. Hierbei werden die Schalen eine Innenhöhe von 24 mm und eine Innenbreite von 48 mm formen. Die Seitenbänder bzw. der Verschluss haben die Stärke der SKS28, um die freitragende Länge zu maximieren.
 
Jetzt e-skin® SKS24 anfragen

Technische Daten

Art. Nr.Innenhöhe
[mm] 
Außenhöhe
[mm]
Innenbreite
[mm]
Außenbreite
[mm]
Biegeradius
min.* [mm]
Leitung
≤ø[mm]
SKS20.033.02.12025335005513
SKS24.048.02.12436487505518
SKS28.068.02.12840689505520
SKS40.085.02.138578511810030
*Hinweis: der minimale Biegeradius wird durch den Boden des e-skin® Wellrohres vergegeben
e-skin SKS24

Tech up

Technik verbessern

  • Neue Zwischengröße mit Hi = 24 mm
  • Geringer Bauraum durch softes e-skin®Material trotz weiter Reichweite durch selbsttragende Funktion
  • Einfaches Befüllen durch bewährtes Zipper Öffnungsprinzip
  • Seitenbänder mit der Stärke der SKS28 möglichst größte Freitragende Länge
Cost down

Kosten senken

  • Softmaterial für Einsatz in kleinen Bauräumen
  • Leitungsschonend durch definierten minimalen Biegeradius
  • Keine Verunreinigung des Reinraums oder der Produkte durch die Energie-führung
  • Erprobtes Design für höchste Reinraumklasse
Proof

Beweise

  • IPA Zertifikat ISO Klasse 1 der SKS28
  • Testungen im igus internen ISO Klasse 1 Reinraumlabor
Recycling

Nachhaltigkeit

  • Einzelne Leitungen können getauscht werden
  • Geringer Bauraum kleinst mögliche benötigter Reinraum
  • Lassen Sie Ihre Energie oder Schleppkette am Ende des Lebenszyklus im igus chainge Recycling Programm verwerten. Egal von welchem Hersteller. 

Weitere Wellrohre e-skin für Reinräume

Um Räume partikelfrei zu halten, müssen alle Maschinenkomponenten abriebfest sein, auch die Energieführungen. Mit dem Wellrohr e-skin werden Anlagen mit Daten, Medien und Energie versorgt, ohne dass ungewünschte Partikel die Luft verunreinigen.


Das könnte Sie auch interessieren

Energieketten Shop

Energieketten Shop Shop mit über 100.000 Produkte für freitragende, gleitende, hängende und stehende Anwendungen.

Energieketten-Konfigurator

Energieketten-Konfigurator In wenigen Schritten Ihr individuelles Energiekettensystem zusammenstellen.

Energieketten Recycling

chainge Programm Energieketten Energieketten wiederverwerten lassen statt wegwerfen.