Vereinfachtes Anschlusselement für e-skin® flat

Durchgängige Zugentlastung für jede Lage

Erweiterung des Flachbandkabels e-skin® flat Zubehör:
Vereinfachte Zugentlastung im Anschlusselement. Einteiliges, durchgängiges Element für definierte Leitungsdurchmesser-bereiche pro Lage. Dies reduziert die Anzahl der Bauteile im Anschlusselement und ermöglicht eine schnelle Montage.
Jetzt anfragen

Lieferprogramm:

Art. Nr. 
Abstandshalter
Mögliche 
Leitungsdurchmesser
     
SKFC.SP164 - 7     
SKFC.SP208 - 10    

Tech up

Technik verbessern

  • Vereinfachter Bestellvorgang von definierten
    Baugruppen für Anschlusselemente
Cost down

Kosten senken

  • Wenige Teile im Anschlusselement und schnellere
    Montage des Systems
Proof

Beweise

  • Fraunhofer IPA Reinraumklasse 1 zertifiziert. Aufbau einlagig (Bericht IG 2102-1212) und dreilagig (Bericht IG 2107-1242), jeweils gemessen bei v = 0,5 m/s, a = 1 m/s², v =1 m/s, a = 2 m/s² und v = 2 m/s, a = 4 m/s
     
Recycling

Nachhaltigkeit

  • Geringer Bauraum – kleinstmöglicher, benötigter Reinraum
  • Lassen Sie Ihre Energie oder Schleppkette am Ende des Lebenszyklus im igus chainge Recycling Programm verwerten. Egal von welchem Hersteller. 

Reinraumeffektivitätsförderer e-skin® flat

Das flache Kabelführungssystem e-skin® flat besteht aus einzelnen miteinander verbindbaren Leitungskammern. Eine oder mehrere Leitungen können in diese Kammern eingelegt werden.
 

Flachbandkabel e-skin flat Konfigurator

In wenigen Schritten eine e-skin flat Energieführungen für Reinraumanwendungen konfigurieren und anfragen.

Das könnte Sie auch interessieren

Energieketten Shop

Energieketten Shop Shop mit über 100.000 Produkte für freitragende, gleitende, hängende und stehende Anwendungen.

Energieketten-Konfigurator

Energieketten-Konfigurator In wenigen Schritten Ihr individuelles Energiekettensystem zusammenstellen.

Energieketten Recycling

chainge Programm Energieketten Energieketten wiederverwerten lassen statt wegwerfen.