Vibrationsarme Energieketten der Serie E4Q in Fräsmaschinen DMF 200|8

Die Fräsmaschinen von DMG MORI sind höchst präzise und beweglich in der Fünf-Achs-Simultanbearbeitung. Dabei bewegen sich fünf Achsen gleichzeitig: drei Linearachsen in XYZ-Richtung, ein integrierter Rundtisch im Maschinenbett und der B-Achs-Fräskopf. Die Maschine überzeugt mit Fräsgeschwindigkeiten von bis zu 20.000 Umdrehungen pro Minute und das mit einer maximalen Genauigkeit und Präzision im Mikrometer-Bereich. Es ist daher wichtig, dass das Führen von Leitungen und Schläuchen nicht zu Vibrationen kommt. Aus diesem Grund hat sich der Hersteller für die Energieketten der Serie E4Q entschieden.

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: Energiekettenserie E4Q
  • Anforderungen: Keine Vibrationen beim Führen von Leitungen und Schläuchen
  • Branche: Werkzeugmaschinenbau
  • Erfolg für den Kunden: Die Energiekettenserie E4Q sorgt für eine virbrationsarme Führung von Leitungen und Schläuchen. Darüber hinaus zeichnet sich diese Energiekette durch ihr geringes Gewicht und schnelle Montage.
Fünf-Achs-Fräsmaschine DMF 200|8 von DMG MORI Werkstücke mit hochkomplexen Geometrien zerspanen, Die Fünf-Achs-Fräsmaschine DMF 200|8 von DMG MORI ist unter anderem für den Einsatz in der Automobil- und der Luftfahrtindustrie entwickelt.

Problem

Die Firma DMG MORI entwickelt und produziert Fünf-Achs-Fräsmaschinen - unter anderem für die Automobil- und Luftfahrtindustrie. Eine der neuesten Entwicklungen der Firma ist die DMF 200|8, eine Fahrständermaschine. Mit der Maschine können Werkstücke mit hochkomplexen Geometrien zerspanen werden, etwa Strukturbauteile für Flugzeuge. Die Maschine überzeugt mit Fräsgeschwindigkeiten von bis zu 20.000 Umdrehungen pro Minute und das mit einer maximalen Genauigkeit und Präzision im Mikrometer-Bereich. Eine der Herausforderungen dabei: Leitungen und Schläuche derart zu führen, dass es nicht zu Vibrationen kommt. Denn schon leichte Erschütterungen können dazu beitragen, dass sich auf der Oberfläche des Werkstücks Wellen bilden.

Lösung

Damit Leitungen und Schläuche in Fräsmaschinen DMF 200|8 sicher und vibrationsarm geführt werden, hat sich DMG MORI für die Energiekettenserie E4Q von igus entschieden, eine neue Energiekette, die in Werkzeugmaschinen auf der ganzen Welt lange freitragende Verfahrwege ermöglicht. Die e-kette E4Q führt Leitungen und Schläuche für Energie, Hydraulik, Pneumatik und Schmierung entlang der X-Achse (2.000 mm), der Y-Achse (800 mm) und der Z-Achse (850 mm). Im Vergleich zur Vorgängerserie E4.1 hat sich das Gewicht bei der e-kette E4Q um 10 Prozent reduziert. Die ausgeformte Konturen und integrierte Anlaufbremsen im Anschlagsystem der Kettenglieder reduzieren Geräusche und Vibrationen und sorgen für ein sanftes Anlaufen und Abbremsen der Energieführung. Die Energieketten der Serie E4Q sind nicht nur leise und vibrationsarm, sondern auch langlebig und wartungsfreundlich. Zudem nutzte DMG MORI den readychain Service von igus. Die Experten von igus befüllen die Energieführungen mit den hochflexiblen Leitungen und Schläuchen und bauen mit Trennstegen und Fachböden eine Innenaufteilung, die dafür sorgt, dass die Beladung in der Bewegung nicht aneinander reibt und vorzeitig verschleißt. Auch für den Wartungsfall ist die Energiekette einfach mit neuen Leitungen befüllbar, denn sie besitzt Öffnungsstege, die sich ohne Werkzeuge öffnen lassen.

Eingesetzte Produkte

e-kette E4Q

Werkzeugloses Öffnen und Schließen einer Energiekette. Vibrationsarm, wartungsfreundlich und leicht.
Zum Produkt

readychain

Einbaufertiges Energiekettensystem: Energiekette, Leitungen, Stecker und Zubehörteile komplett konfektioniert lieferen lassen. 
Zum Produkt

Fräsmaschine DMF 200|8 ohne Gehäuse: Der Fräsgigant arbeitet mit einem 2,3 m langen und 0,85 m breiten Maschinenbett aus Grauguss und ist geeignet für bis zu drei Tonnen schwere Werkstücke.
Fräsmaschine Die e-ketten erreichen DECKEL MAHO vorkonfektioniert. chainflex Leitungen und Schläuche für Energie, Hydraulik, Pneumatik und Schmierung sind bereits sicher in einzelne Kammern eingelegt.
Fräsmaschine X-, Y- und Z-Achse: Energieketten der Serie E4Q sorgen in der Fräsmaschine für eine sichere und vibrationsarme Führung der Leitungen und Schläuche.