Energiekette E2C.26

Hydraulik günstig führen - E2C.26 einteilige e-kette®

Bis zu 33 % günstiger bei 20 % mehr Zusatzlast
Ausbau des erfolgreichen E2.1 Programmes. Geschlossene (nicht zu öffnende) Ausführungen mit Innenhöhen 26 mm.
Kostengünstig bei erhöhter Zusatzlast, daher optimal für das Führen von Hydraulik.
Jetzt Energiekette E2C.26 anfragen

Lieferprogramm:

Art.-Nr.Biegeradius
[mm]
 
E2C.26.025.R.0048, 055, 075, 100, 150, 200 Jetzt anfragen
E2C.26.038.R.0048, 055, 075, 100, 150, 200 Jetzt anfragen
E2C.26.057.R.0048, 055, 075, 100, 150, 200 Jetzt anfragen
E2C.26.077.R.0048, 055, 075, 100, 150, 200 Jetzt anfragen

Tech up

Technik verbessern

  • Einteilig, nicht zu öffnen, integrierte Bremse
  • Integrierte Bremse
Cost down

Kosten senken

  • Kostengünstiger als die E2.1 Serie (bis zu 33 %)
Proof

Beweise

  • 20 % mehr Zusatzlast (im Vergleich zur Serie E2/0)
  • 25 % mehr freitragende Länge (im Vergleich zur Serie E2/0)
Recycling

Nachhaltigkeit

  • Lassen Sie Ihre Energie oder Schleppkette am Ende des Lebenszyklus im igus chainge Recycling Programm verwerten. Egal von welchem Hersteller.

Weitere Varianten der Energiekettenserie E2.1

Energiekette E2.26

Energiekette E2.26 Energieketten Serie E2.26, im Außenradius zu öffnen.

Energiekette E2i.26

Energieketten-Konfigurator Energieketten Serie E2i.26, im Innenradius zu öffnen.

Energiekette R2.26

Energiekette R2.26 Geschlossende Energiekettenserie R.26, im Außenradius beidseitig zu öffnen.

Das könnte Sie auch interessieren

Energieketten Shop

Energieketten Shop Shop mit über 100.000 Produkte für freitragende, gleitende, hängende und stehende Anwendungen.

Energieketten-Konfigurator

Energieketten-Konfigurator In wenigen Schritten Ihr individuelles Energiekettensystem zusammenstellen.

Energieketten Recycling

chainge Programm Energieketten Energieketten wiederverwerten lassen statt wegwerfen.