Produkte für Kaffeemaschinen

Kaffeevollautomat, Espressokocher oder French Press. Egal in welcher Form der Kaffee zubereitet wird – überall finden sich bewegliche Bauteile wieder. Lineargleitlager zum Absenken des Kaffeeauslaufs beim Einfüllen, Zahnräder beim Transport der Bohnen, Spindeln und Muttern zum Druckaufbau in der Brüheinheit.
An den empfindlichen Einbaustellen kommt es auf schmierfreie und gegebenenfalls lebensmittelkonforme Komponenten an, die gleichzeitig wartungsarm arbeiten. Daneben zählen ein kompaktes Design, die klapperfreie und flüssige Bewegung und hohe Lebensdauer.

Ihre Vorteile: Technik verbessern ▲ Kosten senken 

  • Trockenlaufend dank inkorporierter Festschmierstoffe
  • Hohe Lebensdauer und Wartungsfreiheit
  • Schmutzresistent
  • Korrosionsfrei
  • Unterschiedliche Materialien für jede Anforderung
  • Auch mit FDA & EU10/2011-Konformität erhältlich

Produkte in Kaffeemaschinen und ihre Einsatzgebiete

Kugellager xiros

Kugellager

Drehknöpfe reibungslos gelagert

Drehregler an Kaffeemaschinen lassen sich leicht mit Kugellagern realisieren. Die einfache und reibungslose Einstellung ist hier ebenso gefragt wie die absolute Schmier- und Wartungsfreiheit der Lager. Korrosionsbeständige Produkte vermeiden außerdem einen vorzeiten Verschleiß.
Nähere Informationen im Shop

Zahnräder

Zahnräder

Bohnen schmierfrei transportiert

Wenn die Kaffeebohnen zum Mählwerk transportiert werden, kommen hierfür Zahnräder zum Einsatz. Besonders wichtig im direkten Umfeld der Kaffeebohnen sind schmierfreie Komponenten. Aber auch der geringe Verschleiß und eine hohe Lebensdauer spielen hier eine Rolle.
Nähere Informationen im Shop

Flachführungen drylin N

drylin N

Auslauf korrosionsfrei geführt

Linearlager finden sich in Kaffeemaschinen etwa beim Absenken des Auslaufs zum Einfüllen des Kaffees oder zum Ausziehen des Maschinenkopfes zu Wartungszwecken wieder. Stufenlos verstellbar, wartungs- und schmierfrei und korrosionsfest erhöhen Führungen die Lebensdauer der Maschine.
Nähere Informationen im Shop

Gewindetechnik dryspin

dryspin

Hygienisch in der Brüheinheit

Der Kaffee entsteht mithilfe einer Spindel, die heißes Wasser mit hohem Druck durch das Kaffeepulver presst. Der Kontakt mit Flüssigkeiten bedeutet: Spindel und Mutter müssen absolut schmierfrei und hygienisch sein. Außerdem darf keine Korrosion stattfinden.
Nähere Informationen im Shop

Gleitlager iglidur Z

iglidur Z

Kraftvoll im Mahlwerk

Im Mahlwerk entstehen hohe Kräfte beim Verarbeiten der Bohnen zu feinem Pulver. Die Führung der Mahlsteine ermöglichen Gleitlager, die für hohe Krafteinwirkungen ausgelegt sind. Und Verunreinigungen durch Kaffeepulver verlangen Schmutzresistentenz und Schmierfreiheit.
Nähere Informationen im Shop

Gleitlager iglidur A181

A181 Gleitlager

Lebensmittelkonform in der Brühgruppe

Am Brühvorgang beteiligte Komponenten müssen Normen in Sachen Hygiene und Lebensmittelkonformität einhalten. Gleitlager aus dem speziellen Werkstoff iglidur A181 sind daher FDA- und EU10/2011-konform.
Nähere Informationen im Shop

Die motion plastics Musterkiste

igus Corner