Langzeittest einer schmier- und wartungsfreien Zahnriemenachse

Zwischenbericht aus einem laufenden Test:

In einem Langzeitversuch wird der Verschleiß einer drylin® E Linearachse mit Motor analysiert.
In diesem Test wird eine Zahnriemenachse vom
Typ ZLW-1040 und ein Schrittmotor der Baugröße NEMA23 benutzt. Die gesamte Einheit ist schmier- und wartungsfrei. Der Test simuliert ein verfahrenes Stapelmagazin oder eine Produktionsanlage, die Material verfährt.
Unter folgenden Versuchsparametern wird der Dauertest betrieben:

verfahrenes Gewicht: 10kg

Geschwindigkeit: ca. 1m/s

Beschleunigung: ca. 3m/s²

Umgebungstemperatur: 25°C

Die Achse wird mit einer Last von 10 kg getestet.

Zwischenergebnis:

Nach über 1.000.000 Zyklen ist kein sichtbarer Verschleiß zu finden. Das entspricht einer Laufstrecke von circa 1.000 km. Die nächste Auswertung findet bei 5.000.000 Zyklen statt, also bei 5.000 km.

Weitere Informationen:

Zahnriemenachsen aus dem Baukasten

Die Zahnriemenachsen aus dem offenen Baukastensystem glänzen durch eine hohe Laufruhe und Lebensdauer.