Dosierportal - CPR


Was wurde benötigt:
Automatisiertes Dosieren von Flüssigkeitspunkten
Anforderungen:
Plug and Play System mit hoher Präzision von 0,1 mm
Material:
igus Raumportal mit igus Robot Control und Komplettzelle
Branche:
Maschinenbau
Erfolg für den Kunden:
Automatisierte Dosiereinheit als Plug and Play Variante

lca-kleben-und-dosieren-anwendung-cpr-I
lca-kleben-und-dosieren-anwendung-cpr-II
lca-kleben-und-dosieren-anwendung-cpr-III

Zur Anwendung

Sehr häufig werden Dosieranwendungen in unzähligen Variantionen bei uns angefragt. Hierbei werden die unterschiedlichsten Flüssigkeiten verwendet, weshalb eine hohe Flexibilität bei der Lösungsgestaltung gefordert ist. In diesem Beispiel musste eine blau eingefärbte Flüssigkeit punktgenau auf einer Aluplatte aufgebracht werden. 

Das Problem

Das Aufbringen solcher "Liquid-Dots" ist mit einem manuellen Prozess nicht umsetzbar, da es sowohl zu Ungenauigkeiten in der Positionierung kommt, als auch zu unterschiedlichen Dosiermengen der einzelnen Punkte. Zudem war es wichtig, dass der Vorgang innerhalb einer geschlossenen Zelle umgesetzt wird, da so Störfaktoren von außen das Ergebnis nicht negativ beeinflussen können.


 

Die Lösung

Ein igus Raumportal inkl. Roboterzelle und der Steuerungssoftware igus Robot Control. 
Nachdem alle Flüssigkeitspunkte automatisiert dosiert wurden, können die Aluminiumplatten nach einer gewissen Trocknungszeit aus der Roboterzelle entnommen werden. Durch die Schmiermittelfreiheit besteht keine Gefahr einer Kontamination durch Fremdstoffe innerhalb der Zelle.

Low Cost Automation Shop

Kostengünstige Robotik für Ihr Automatisierungsvorhaben

Den passenden Roboter für Ihre individuelle Anwendung finden Sie in unserem Online-Shop.
Stöbern, informieren und unkompliziert bestellen.
Zum Shop