Kompaktes Drehmodul CRM360

Für Drehbewegungen bis 360° und die Führung von unterschiedlichen Leitungstypen.

Kleines Drehmodul für Drehbewegungen bis 360° auf engstem Raum. Führung von unterschiedlichen Leitungstypen (Leistung, Signal, LWL, Pneumatik...) in einem System. Verzicht auf störungsanfällige und unflexible Drehdurchführungen. Skala zum Ablesen des aktuellen Drehwinkels. Einfachste Installation, komplett einbaufertig.
Jetzt Drehmodul CRM360 anfragen
  • 360° auf engstem Raum drehen
  • Energie, Daten, Signale, Öle und Luft führen
  • Einchfachste Installation
  • Einbaufertig geliefert
  • Frei Leitungswahl
CRM Drehmodul Für Drehbewegungen bis 360°
CRM Drehmodul A = Außenradius 140 mm
B = Höhe 120 mm

Abmessungen:

>Art.-Nr.DrehwinkelInnendurchmesserMax. Leitungsdurchmesser
CRM360.17.01.0360°16,49
CRM360.23.01.0360°22,613
CRM360.29.01.0360°29,017