Gleitlager in Kühlmittelpumpen

Vorteile von iglidur Gleitlagern in dieser Anwendung:

  • Beständigkeit gegen Wasser-Glycol Gemisch
  • Geräuschfreier Lauf
  • Hohe Gleitgeschwindigkeit im Medium und somit hydrodynamische Schmierung
  • Mischreibung bei Start/Stop möglich
  • Temperaturen bis zu 130 – 150 °C
  • Kurzzeitig hohe Geschwindigkeit von bis zu 2 m/s im ungeschmierten Zustand möglich
  • Kostenvorteil zu Kohle-Graphit Lagern
  • Umspritzen möglich
Markus Feth, Leiter Automotive iglidur Lagertechnik, erklärt die Vorteile von iglidur Gleitlagern gegenüber Kohlegraphitlagern in Kühlwasserpumpen.

Eingesetzte Produkte

Höchste Standzeiten unter Wasser und hohe Medienbeständigkeit
Mehr über iglidur H370 erfahren
Dauerläufer mit hoher Medien- und Temperaturbeständigkeit, sehr niedrige Reibwerte
Mehr über iglidur H1 erfahren
Der Automotive-Standard mit hoher Chemikalien- und Temperatur­beständigkeit –40 °C bis +200 °C
Mehr über iglidur H4 erfahren

Lagertechnik im Automobil: Anwendungsbeispiele

Weitere Einsatzbereiche

Mehr Anwendungsbeispiele für unsere dry-tech Lagertechnik-Produkte in Automobilen (Interior, Motorraum, Exterior und Chassis)
iglidur Gleitlager vor Fahrzeuginnenraum

Lagertechnik-Lösungen in Automobilen

Zur Übersichtsseite mit Infos zu ausgewählten gängigen und den neuesten dry-tech Produkten