Individuelle Stecker-Servicepacks

Ihr benötigter Steckerverbinder ist nicht im igus® Connectors-Katalogprogramm enthalten?

Wir helfen gerne! Ob für Ihre eigene Leitungskonfektionierung, der passende Gegenstecker zum readycable® oder als Ersatzteil für Ihren Kunden.
Rundsteckverbinder Rundsteckverbinder z.B. in Größe M23
Sub-D Signalsteckverbinder Sub-D Signalsteckverbinder
Stecker-Servicepacks Rechtecksteckerverbinder, C148, Y-Tec® oder stecker für Netzwerk- und Bussysteme

Best of Both: readycable Industrie

igus Kabelkonfektion mit Industriesteckverbindern von HARTING

Schwere Rechteck-Stecker ganz einfach gemacht: Maschinelle igus readycable Kabelkonfektion von langlebigen chainflex Leitungen mit den äußerst robusten HARTING Industrie-Steckverbindern. Ob konfektionierte Steuerleitungen in 24h ab Lager oder individuelle Maßkonfektionen ab Stückzahl 1 - die ausgiebig getestete chainflex Leitungsqualität in Verbindung mit den HARTING Steckertypen Han 3A, 6B, 10B, 16B und 24B als anschlussfertige readycable Lösung für industrielle Anwendungen hilft aufwändige Kosten für die Kabelkonfektionierung der einzelnen Steckverbinder einzusparen und garantiert sichere und labglebige Komponenten.
Konfektionierte readycable® Leitungen mit Harting-Steckverbindern
igus Kabelkonfektion mit Harting

Stecker-Servicepacks bestehend aus Gehäuse, Isolierkörper, Zugentlastung, Crimp-/Lötkontakten, in beliebiger Stückzahl komplett kommissioniert und für Sie verpackt.

Ihre Vorteile im Überblick:

Mehr als 4.800 Steckerkomponenten ab Lager

Herstellerunabhängige, weltweite Beschaffung dank globalem igus® Netzwerk

Individuelle Artikelnummer/-bezeichnung auf jeder Verpackung möglich

Preis: Profitieren Sie von gebündelten Bedarfen unserer Kunden

Einkauf: Nur 1 Bestellnummer, alles aus einer Hand

QS: Nur eine Wareneingangskontrolle

Interne Logistik: Nur ein Lagerplatz, schnelle Identifizierung