Reinigungsroboter

Mit Robotern können Sie viele verschiedene Anwendungsbereiche umsetzen. So ist es beispielsweise möglich neben Positionier- und Pick and Place auch das Reinigen effizient zu automatisieren. Unsere Robotersysteme sind präzise und mit konstanter Qualität. Die hohe Modularität nach dem Baukastenprinzip machen Low Cost Automation so universell einsetzbar. Je nach Anwendungsfall kann eine individuelle Lösung aus dem Baukasten zusammengesetzt und durch andere Produkte ergänzt werden. Neben herkömmlichen oder wasserdichten igus® Schrittmotoren können die Robotergelenke auch mit anderen Motoren oder pneumatischen Antrieben kombiniert werden. Auch an eine spezielle Steuerung ist der Gelenkbaukasten nicht gebunden und bietet so höchstmögliche Freiheit bei der Planung und Umsetzung von Automatisierungsprozessen.

Reinigungsanwendung in der Metallbearbeitung

Bauteile welche z.B. mit Schneidölen verschmiert sind, werden für die Weiterverarbeitung durch den Robolink DP Spritzwasser gereinigt. Dafür führt der Roboter eine Reinigungslanze mit sich, wodurch er auch enge Bohrungen reinigen kann. Der Robolink DP ist mit Spritzwasser geeigneten Motoren und Getrieben ausgestattet.
  • Schutzklasse IP 44 gegen Spritzwasser
  • Resistent gegen Wasser und Produktionschemikalien
  • Reduktion manueller und unangenehmer Prozesse
  • Kostengünstige Reinigungsvorgänge durch Einsatz von Low Cost Automation-Lösungen
Zum Anwendungsbeispiel

Entgraten, Schleifen, Polieren - wie von Zauberhand

Um einfache Prozessschritte kostengünstig zu automatisieren und Mitarbeiter zu entlasten, bedarf es manchmal keiner aufwändigen und teuren Technik. Der Polierroboter von igus lässt sich leicht integrieren und zeichnet sich durch überschaubare Kosten aus.
  • Flexibel einsetzbar durch mehrere Achsen
  • Skalierbares System
  • Erhöht die Arbeitssicherheit
  • Kostengünstige Integration und schnelle Amortisierung
Zum Anwendungsbeispiel

Reinigungsanwendung in der Aquaristik

Automatisierung kann auch was für die eigenen vier Wände sein.​​ Vor allem bei Salzwasseraquarien trägt die gute Beleuchtung dazu bei, dass Algen die Scheiben innerhalb von wenigen Tagen besiedeln. Damit das Aquarium weiterhin schön anzusehen und präsentierbar ist, müssen die Sichtscheiben alle paar Tage gereinigt werden.
  • Automatisiertes Reinigen
  • Keine manuellen Schritte nötig
  • Durch Flexibiliät des Portals für viele Aquarien einsetzbar
  • Wartungs- und schmiermittelfrei dank motion plastics
Zum Anwendungsbeispiel

Low Cost Automation Support

Sie benötigen Hilfe bei der Produktauswahl oder Ihrem Vorhaben? Über diese Kanäle erreichen Sie uns:

Service und Kontakt

FAQs

Academy

Academy

Newsletter

Newsletter