CFCLEAN mit 40 Mio. Doppelhüben Garantie

CFCLEAN-40Mio

Noch mehr Sicherheit im Reinraum


chainflex® CFCLEAN mit 40 Mio. Doppelhüben Garantie

Erhöhung der garantierten Lebensdauer der CFCLEAN Leitungselemente auf 40 Mio. Doppelhübe sowie gleichzeitiger Erhöhung der Strombelastbarkeit. Durch umfangreiche Tests im igus Labor (3.800 m² Testfläche) wurde die Haltbarkeit und Nachhaltigkeit der CFCLEAN bewiesen. Daraus resultiert eine Lebensdauer von 40 Mio Hüben bei einem Radius von nur 70 mm! Die chainflex CFCLEAN Elemente bilden zusammen mit der e-skin flat ein starkes Team bei der bewegten Energiezuführung im Reinraum und ist sogar Reinraum „Class 1“ zertifiziert.
Technik verbessern

Technik verbessern

  • Doppelte garantierte Lebensdauer von 40 Mio. Doppelhüben bei einem Radius von 70 mm
Technik verbessern

Kosten senken

  • Reduktion des Querschnitts durch höhere Strombelastbarkeit der Adern
  • Ab Lager lieferbar
Beweise

Beweise

  • Test Nr. 5497: CFCLEAN, Zwischenstand: 130 Mio. Hübe (Test läuft erfolgreich weiter)
  • Lebensdauer der Leitung online berechnen igus.de/chainflexlife
Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

  • Nachhaltigkeit durch längere Lebensdauer, ist praktizierter Ressourcenschutz und ein Plus für Wirtschaftlichkeit und Umwelt im gleichen Maße

chainflex® Reinraum-Elemente

Art.-Nr.Biegeradius e-skin®
flat 
Temperatur e-skin®
flat 
v max. freitragendElementart
 [Faktor x d]von /bis [°C][m/s] 
CFCLEAN170-10/+802Steuer-Element
CFCLEAN270-10/+802Koax-Element
CFCLEAN370-10/+802Daten-Element
CFCLEAN470-10/+802Mess-System-Element
CFCLEAN770-10/+802Motor-Element
CFCLEAN870-10/+802Bus-Element