Motorleitungen ohne Schutzleiter (PE) kommen häufig dann zum Einsatz, wenn der Schutzleiter auf anderen Wegen installiert werden soll. Um diesen elektrischen Anforderungen vom Markt eine Lösung für die Energiekette anbieten zu können, bietet igus nun die Serie CF38.O.PE an.
Die halogenfreien High-End Leitungen der CF38 Leitungsserie besitzen einen TPE- Mantelwerkstoff wodurch sie äußerst widerstandsfähig gegenüber mechanischen Belastungen wie z.B. kleinen Radien in der Energiekette und äußeren Einflüssen wie tiefsten Temperaturen bis zu -35° C sind. Wir erweitern mit dieser Neuheit nicht nur die CF38 Familie, sondern ersetzen auch die Auslaufmodelle der CF35.UL. Dadurch ist ein vollständiger Ersatz der Vorgängerprodukte problemlos möglich. Die neue High-End Motorleitung CF38.O.PE mit TPE Außenmantel verfügt über eine UL Zulassung und einer garantierten verlängerten Lebensdauer von +25 %.
Art.-Nr. | Aderzahl und Leiternennquerschnitt | Außendurchmesser | Kupferzahl | Gewicht |
---|---|---|---|---|
[mm²] | [mm] | [kg/km] | [kg/km] | |
CF38.60.03.O.PE | (3x6,0)C | 14.5 | 229 | 328 |
CF38.250.03.O.PE | (3x25)C | 24.5 | 879 | 1121 |