Mess-Systemleitung CF211.030

CF211.030

Mess-Systemleitung für trockene
Umgebung... passend zu SINAMICS V90...


Erweiterung der chainflex® Mess-Systemleitungsserie CF211 zum größeren Portfolio für trockene Umgebungen.

Die neue chainflex CF211.030 Energieketten Mess-Systemleitung ist speziell für die Anbindung an das SIEMENS SINAMICS V90 System entwickelt und getestet. Das von der Firma Siemens auf dem Markt vorgestellte System findet ihre Anwendung typischerweise in der Getränke-, Verpackungs-, Textil- oder Solarindustrie.

Genau hier bietet igus mit der CF211.030 eine Lösung mit den besten Kundenvorteilen. In all diesen Anwendungsbereichen existiert keine hohe Belastung durch zum Beispiel Öle oder Kühlschmierstoffe. Daher ist die CF211.030 mit einem hoch abrieb- und biegefesten PVC-Außenmantel genau die richtige Antwort für diese Kettenanwendungen. Außerdem können wir mit der neuen Leitung nicht nur die Mess-System Meterware liefern, sondern schließen die Lücke für das gesamte V90 System: neben der reinen Mess-System Meterware, bieten wir auch die Meterware für den Motor und liefern das Ganze auch anschlussfertig konfektioniert. Somit haben wir alle Produkte für das System in unserem Katalog und können diese ab Lager liefern. 

Technik verbessern

Technik verbessern

  • Erweiterung der Mess-Systemleitungsserie CF211 für mehr Auswahl bei der passenden Antriebstechnik zu Siemens
  • Als Meterware oder anschlussfertig konfektioniert für das gesamte V90 System erhältlich
Technik verbessern

Kosten senken

  • Reduktion der Stillstandzeiten durch klare Lebensdauer-Aussage
  • Günstige Leitung durch PVC Außenmantel für Anwendungen mit leichter Ölbeeinflussung
Beweise

Beweise

  • Test Nr. 4901: CF211 mit 53 Millionen erreichten Hüben erfolgrei in einem 75 mm Radius getestet
  • Bis zu 36 Monate chainflex® Garantie durch UL Zertifizierung 
  • Lebensdauer der Leitung online berechnen igus.de/chainflexlife
Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

  • Nachhaltigkeit durch längere Lebensdauer, ist praktizierter Ressourcenschutz und ein Plus für Wirtschaftlichkeit und Umwelt im gleichen Maße


Technische Daten

 
Art.-Nr.Aderzahl und Leiternennquerschnitt AußendurchmesserKupferzahlGewicht
 [mm²][mm][kg/km][kg/km]
CF211.030(3x(2x0,25)C+2x(2x0,25))C8.56087