Hybridleitung CF280.UL.H401.07.04.D

CF280.UL.H.D

... Hybridleitung passend zu Antrieben der MS2N Serie von Bosch Rexroth...


Mit der neuen Hybridleitung CF280.UL.H401.07.04.D erweitert igus das Portfolio um Produkte für das modulare Antriebssystem ctrlX DRIVE von Bosch Rexroth.

Sie ist eine Leitungskombination aus Energieübertragung und Datenübertragung in Echtzeit und daher extrem bauraumsparend für Synchronservomotoren der MS2N Serie von Bosch Rexroth. Anwendungen mit einem Biegefaktor von bis zu 15 x d lassen sich realisieren und sind daher für den Einsatz in den unterschiedlichsten Branchen, von der Werkzeugmaschine, über Material Handling bis hin zur Automobilindustrie geeignet. Die Leitung kann konfektioniert oder als Meterware bezogen werden und ohne Probleme an den passenden Bosch Rexroth Motoren eingesetzt werden. Mit über 30 unterschiedlichen Typen von Hybridleitungen hat igus das größte Portfolio an Hybridleitungen für die Energiekette ab Lager. Diese Erweiterung folgt dem anhaltenden Trend der Hybridtechnologie in der Antriebstechnik und damit der Zusammenführung von Energieadern und Datenelementen in einer Leitung. Auch hier können Sie auf unsere gewohnten Vorteile zählen: bis zu 36 Monate Garantie, ab 1 m lieferbar, keine Schnittkosten sowie zahlreiche Zulassungen & Normen, zeichnen auch diese Neuheit aus.
Technik verbessern

Technik verbessern

  • Rund 40 % Bauraum in der Kette sparen
  • Sicherer Datenaustausch zwischen Motor und Gebersystem
  • Garantierte Lebensdauer in e-Ketten für Hybridleitung passend zu MS2N Serie von Bosch Rexroth Antrieben
Technik verbessern

Kosten senken

  • Reduktion der eingesetzten Leitungen um 50 %  
  • Reduktion des Bauraums für die Steckertechnik
Beweise

Beweise

  • Test: CF280.UL.H.D mit Buselement in kleinstem Biegeradius in Serienanwendung seit über 5 Jahren erfolgreich im Einsatz
  • Lebensdauer der Leitung online berechnen: igus.de/chainflexlife
Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

  • Reduktion von 43 % Materialgewicht (Kunststoff + Cu) gegenüber der Nutzung von einzelnen Servo- und Mess-Systemleitungen