CE - Die Kennzeichnung für den europäischen Markt

Die europäischen Richtlinien geben vor, dass nur Produkte mit CE-Kennzeichnung in den Verkehr gebracht und in Betrieb genommen werden dürfen. Als Beispiel sind hier Produktgruppen wie Maschinen, Aufzüge, Messgeräte und Medizinprodukte zu nennen.
CE
Bei dem CE-Kennzeichen handelt es sich um ein gesetzlich vorgeschriebenes Prüfzeichen, welches aussagt, dass das entsprechende Produkt allen EU-weiten Anforderungen, gemäß EU-Verordnung 765/2008 an Sicherheit, Gesundheitsschutz und Umweltschutz erfüllt.
Die Abkürzung „CE“ steht für „Communauté Européenne“ (zu Deutsch: „Europäische Gemeinschaft“) und sagt aus, dass ein Produkt allen geltenden europäischen Vorschriften entspricht sowie den vorgeschriebenen Konformitätsbewertungsverfahren unterzogen wurde.  Produkte mit CE-Kennzeichen dürfen in jedem Mitgliedsstaat der EU am Markt platziert werden. Grundsätzlich ist der Hersteller für die Einhaltung der europäischen Vorschriften und demnach dem Anbringen des CE-Kennzeichens verantwortlich.

Nach Austritt Großbritanniens aus der EU, gilt seit dem 01.01.2021 dort die neue UKCA Kennzeichnung. Weitere Informationen zu den neuen Bestimmungen des britischen Marktes finden Sie hier.

Für unsere chainflex Leitungen bedeutet das Folgendes:

Bei allen Entwicklungen folgen wir diesen Richtlinen, damit wir unsere Leitungen problemlos in Europa verkaufen können.
 
Die CE-Konformität basiert auf einer komplexen Risikobeurteilung.
Risikobeurteilung – das iterative Verfahren besteht aus:
  • Check der bestimmungsmäßigen Verwendung von z. B. chainflex® Leitungen in e-ketten®
  • Analyse denkbarer, vorhersehbarer Fehlanwendungen
  • Ermittlung relevanter und gültiger Normen für die Herstellung von chainflex® Leitungen und e-ketten®
  • Festlegung spezifischer Anforderungen und Bedingungen für den Einsatz der chainflex® Leitungen
  • Recherche der zuständigen „benannten Stelle“, z. B. bei der Akkreditierungsstelle DAkkS (Institut für die die Überwachung aller Zertifizierungs-, Prüf- und Inspektionsstellen)
  • (Labor-)Tests der chainflex® Leitungen und e-ketten®
  • Datenauswertung und Erstellung der techn. Dokumentation 
  • Erstellung des Zertifikates/ Bereitstellung zum Download
  • Anbringen des CE-Zeichens auf der chainflex® Leitung
CE

In diesem Withepaper sind alle Informationen anschaulich aufbereitet und geben Ihnen einen guten Überblick über die Wirkung des CE-Kennzeichens.
CE Whitepaper