Kamerabasierte Roboteranwendungen

Für einfache und komplizierte Verfahrwege

Kamerageführte Roboter ermöglichen die Aufnahme von Teilen mit einer nicht genau definierten Position. So können Roboter z.B. in der Produktion mühsame und zeitaufwendige Pick and Place-Aufgaben automatisieren. Typische Anwendungen sind u.a.
  • Erkennung und Aufnahme, bzw. Zuführung von Werkstücken
  • Qualitätssicherung
  • Montage 
  • Erkennung von Barcodes
  • Anwesenheitskontrolle
  • Griff in die Kiste 
Jetzt beraten lassen

igus® Roboter mit integrierter Kameratechnik

  • Leichtbaurobotik durch Einsatz von Hochleistungspolymeren 
  • Flexible Bewegungsräume des Roboters durch verschiedene Roboterkinematiken
  • Schmier- und wartungsfreie Komponenten
  • Intuitive Steuerung des Roboters mit igus® Robot Control
  • Fertige Software-Pakete erhältlich
  • Kamera-Livebild zur Kontrolle
  • Roboter, Sensoren und Komponenten für Robotergestützte Vision-Systeme als Komplettpaket bei RBTX erhältlich, dem igus® Markplatz für Low Cost-Robotik.
Zu RBTX.de wechseln

App Library - Kameragestützte Roboter


Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.