Jetzt mit Halbzeugen Ihre Technik verbessern und Kosten senken

Jetzt sparen
Ermitteln Sie JETZT Ihr persönliches Einsparpotenzial*



*Ob monetärer Art oder als zeitliche Einsparung bei der Montage, Auswahl, Konstruktion etc. Technische Verbesserung in Form von Montagefreundlichkeit, Haltbarkeit etc. Wenn wir Ihnen keine Einsparung oder technische Verbesserung nennen können, übergeben wir Ihre Anfrage auf Wunsch unseren Marktbegleitern.
 

 

Jetzt Halbzeuge wechseln
 
 
Overengineering war gestern. Das beste Halbzeug muss nicht auch das teuerste sein.
Ermitteln Sie im Handumrehen das Halbzeug mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis für Ihre Anwendung.

Technik verbessern

tech up
  • HLW hat bis zu 50 % geringere Reibwerte gegenüber PEEK und PPS
  • iglidur®HLW ist sehr gut bei hoher Luftfeuchtigkeit und unter Wasser einsetzbar
  • HLW kann bei Temperaturen +200 °C eingesetzt werden
  • HLW hat eine sehr gute Chemikalienbeständigkeit

Kosten senken

cost down
  • HLW ist ca. 50 % günstiger als PEEK
  • Prototypen und kleine bis mittlere Serienbedarfe schnell und kostengünstig spanend fertigen
  • es werden keine Schmiermittel benötigt

Geringere Verschleißwerte

prove
  • Verschleiß, rotierend t=23°C, p=1 MPa, v=0,3 m/s 
prove
  • Reibwert, rotierend t=23°C, p=1 MPa, v= 0,3 m/s

▼ Kosten senken

 


 

Unser Online CNC-Service

Schnell + Einfach + Transparent Ermitteln Sie in Sekundenschnelle die Preise Ihrer Dreh- und Frästeile aus unseren iglidur®-Kunststoffen. So sparen Sie unnötige Wartezeiten und Kosten, und können Entscheidungen schneller treffen. Über das standardisierte Interface können Sie Ihre Anfragen komfortabel eingeben und absenden. 
Mehr erfahren
CNC-Service

Kunden weltweit setzen auf iglidur®

Anwendungsbeispiel 1

samo Maschinenbau GmbH


"Wir haben nach einem Werkstoff gesucht, der schmiermittelfrei, robust und kostengünstig ist, daher entscheiden wir uns für die iglidur Gleitlager von igus“
Anwendungsbeispiel

Und viele weitere Erfolgsgeschichten


Entdecken Sie weitere Erfolgsgeschichten aus verschiedenen Branchen rund um die Welt.

Nachhaltigkeit


Das Material wurde zu 100 % aus recyceltem Material gefertigt.  Es sind keine Schmiermittel erforderlich. Außerdem unterstützt igus® die Circular Economy von Kunststoffen und investiert in Chemical Recycling. Erfahren Sie mehr zum Thema unter: plastic2oil

36 Monate Garantie

36 Monate Garantie

Recycling-Programm

Recycling-Programm

Services

Services




 

Die iglidur® Technologie erklärt 


Seit 1964 entwickeln und produzieren wir verschleißoptimierte Hochleistungspolymere für den Einsatz in Gleitlageranwendungen. Das Ergebnis: Spezialisierte Rezepturen für verschiedenste Anwendungsbereiche, getestet in praxisnahen Labortests im größten Verschlleißlabor der Branche. Made in Germany. 
Jetzt wechseln

Technik verbessern. Kosten senken. Jetzt wechseln!