motion plastics in Aktuatoren und Kleingetrieben

Wir entwickeln und produzieren schmierfreie Komponenten für Aktuatoren, wie sie etwa in Längs-, Höhen- und Neigungsverstellungen von Sitzen, in Lordosestützen, Schließsystemen, Fensterhebern, Schiebedächern, Rückfahrkameras, Motorthermomanagement oder Lichtsystemen vorkommen. Für diese Anwendungen haben wir Gleitlager, Gewindespindeln und -muttern sowie Zahnräder und Verzahnungsbauteile im Programm.
Automobilaktuator mit Gleitlager und Spindel
Aktuator mit iglidur Gleitlagern
Aktuator mit Zahnrädern

Geeignete Produkte

iglidur J

Der vielseitige Dauerläufer, sehr verschleißfest auf nahezu allen Wellen mit sehr geringen Reibwerten
Mehr über iglidur J erfahren

iglidur H4

Der Automotive-Standard mit hoher Chemikalien- und Temperatur­beständigkeit -40 °C bis +200 °C
Mehr über iglidur H4 erfahren

Gewindetechnik

Wartungsfreien Lineartechnik mit bis zu 30 % höherer Lebensdauer
Zum dryspin Programm

Zahnräder

Schmierfrei, bis zu 4-fach verschleißfester als Zahnräder aus vergleichbaren Kunststoffen
Mehr erfahren

Lagertechnik im Automobil: Anwendungsbeispiele

Weitere Einsatzbereiche

Mehr Anwendungsbeispiele für unsere dry-tech Lagertechnik-Produkte in Automobilen (Interior, Motorraum, Exterior und Chassis)
iglidur Gleitlager vor Fahrzeuginnenraum

Lagertechnik-Lösungen in Automobilen

Zur Übersichtsseite mit Infos zu ausgewählten gängigen und den neuesten dry-tech Produkten