7. Achse für alle Roboter


igus-7th-axis

Einfache Erweiterung des Arbeitsraums für alle Leichtbauroboter ab 2.248,09€

Mit der 7. Achse erweitern Sie den Arbeitsraum Ihres Roboters um ein 4-faches. Die Linearachse besteht zum Großteil aus tribologisch optimierten Kunststoffen und ermöglicht dadurch eine hohe Kostenersparnis. Für eine einfache Integration sind passende Adapterkits für igus® Roboter, Universal Robots, Epson, Omron, Franka Emika, Doosan, uvm. erhältlich. Die Ansteuerung erfolgt über Digitale I/Os, UR Cap oder die igus Robot Control Steuerung.
  • Hubweg bis 6000 mm
  • Präzision von 0,3 mm 
  • Nutzlast bis 55 kg
Im Shop ansehen

7. Achse-Konfigurator

Für Roboter unterschiedlichster Hersteller

Erweitern Sie den Arbeitsraum Ihres Roboters mit einem Linearmodul. Schnell, individuell und mit Fixpreis.
Zum Konfigurator

igus® 7. Achse Tech Facts

Reichweite

Bis zu 6000 mm Reichweite

Speed

Bis zu 0,6 m/s schnell

Accuracy

Genauigkeit ±0,3 mm


Aktuelle igus 7. Achse-Modelle

Für ReBeL und weitere Roboter

ZLW-20200S-7TH-REBEL
Im Shop ansehen

Für Universal Robots

ZLW-20200S-7TH-DCUR
Im Shop ansehen

Die 7. Achse in Action


Low Cost Automation Shop

Kostengünstige Robotik für Ihr Automatisierungsvorhaben

Entdecken Sie unseren 7. Achsen und viele weitere Roboterarten in unserem Onlineshop - die Adresse für kostengünstige Robotik.
Stöbern, informieren und unkompliziert bestellen.
Zum Shop

igus Robot Control

Die kostenlose und lizenzfreie Software

Die igus® ZLW-7. Achse ist kompatibel mit der igus® Robot Control-Robotersteuerung. Die zugehörige Software können Sie vorab kostenlos runterladen und testen. Programmieren Sie ganz einfach Ihre Roboterlösung mit der 7. Achse.
Mehr zur igus Robot Control
igus Robot Control 7th axis

Online-Shop

Low Cost Automation Online-Shop Entdecken Sie unseren ReBeL Cobot und viele weitere Roboterarten in unserem Online-Shop - die Adresse für kostengünstige Robotik.

7. Achse-Konfigurator

7. Achse Konfigurator vor Tablet Erweitern Sie den Arbeitsraum Ihres Roboters mit einem Linearmodul. Schnell, individuell und mit Fixpreis.

Demo-Termin

Rebel live Demo-Termin Im kostenlosen Video-Call können Sie Ihre Fragen direkt mit einem Automatisierungsexperten besprechen und die 7. Achse live erleben.