4 Jahre chainflex® Garantie

chainflex Garantie

4 Jahre Garantie - Das gabs noch nie!


12 Monate zusätzlich für mehr Sicherheit

Die einzigartige chainflex Garantie wird ab sofort auf 4 Jahre erweitert. Mit den klaren Aussagen zur garantierten Lebensdauer gewinnen Sie als Kunde zusätzliche Planungssicherheit. Funktionssicherheit ist essenziell, sowohl betrieblich als auch finanziell. Die richtige Auslegung einer Leitung und deren garantierte Lebensdauer tragen aktiv dazu bei, dass eine Funktionssicherheit gewährleistet und dazu aktiv zu Nachhaltigkeit beigetragen wird. Denn bei der Produktion sowie beim Austausch und der Entsorgung einer Leitung treten CO2-Emissionen auf, die durch eine lange Lebensdauer deutlich reduziert werden!

Die ist nur möglich, da igus über 30 Jahre Erfahrung und Testdaten im mit 3.800 m² großen Testlabor für Leitungen und e-ketten gesammelt hat. Es stellt das Herzstück unserer Qualität und unseres Garantieversprechens dar und gewährleistet eine umfangreiche Datenlage, um unseren Kunden ein solch einzigartiges Garantieversprechen geben zu können.
 
chainflex Testlabor

Das größte Testlabor der Branche

Das chainflex Testlabor für dabei spezielle Tests unter realistischen Bedinungen durch und sammelt jährlich Daten aus über 2 Milliarden Testzyklen mit mehr als 1,4 Millionen elektrischen Messungen. Durchgängige Überwachung und Dokumentation erfolgen auf 65 Testanlagen mit fachlich qualifizierten Personal. 

Durch diese Basis aus Praxis-Erfahrung und Testlabor wurde die einzigartige chainflex Garantie überhaupt erst möglich!
 
Technik verbessern

Technik verbessern

  • Planungssicherheit durch vierfach längere Garantie als gesetzliche Gewährleistung
Technik verbessern

Kosten senken

  • Zusätzliche Reduktion von Stillstandzeiten
Beweise

Beweise

  • Exakte Garantie-Aussage auf Basis von Milliarden Testzyklen im mit 3.800 m² größten Testlabor der Branche
  • Lebensdauer der Leitung online berechnen igus.de/chainflexlife
Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

  • Nachhaltigkeit durch längere Lebensdauer, ist praktizierter Ressourcenschutz und ein Plus für Wirtschaftlichkeit und Umwelt im gleichen Maße