Großformatig und präzise
3D-Drucker für Werkstatt & Büro
Kostenloses Muster bestellen

Technische Daten:

  • Was wurde benötigt: Ein großformatiger und präziser 3D-Drucker, der sich für den Einsatz in Büros oder Werkstätten eignet 
  • Anforderungen: Wartungsfreiheit, einfache Installation, hohe Genauigkeit, 100 % Schmierfreiheit, kein Anhaften von Staub und Schmutz
  • Eingesetze Produkte: drylin® T Schienenführung und Führungswagen mit Verstellung, dryspin® Steilgewindespindel und Steilgewindemutter, e-chain® Energieketten
  • Erfolg für den Kunden: Die Ingenieure verwenden für die Linearbewegungen aller drei Achsen Linearführungen, Schlitten sowie Gewindespindeln und Gewindemuttern vom Typ dryspin®. Die Spindeln ermöglichen Verfahrgeschwindigkeiten von bis zu 120 mm/s. Alle Komponenten tragen dazu bei, die Wartung des 3D-Druckers auf ein Minimum zu reduzieren.
Mehr Infos benötigt? Hier Kontakt aufnehmen
LCA

Präziser 3D-Drucker mit Verfahrweg bis zu 120 mm/s

Geeignet für Werkstätten und Büroeinrichtungen

Die Umweltbedingungen des 3D-Druckers sind günstig, da es sich um Innenanwendungen mit guter Belüftung und stabiler Temperatur handelt. Es dürfen dementsprechend keine Staub und Schmutzartikel haften und die Absicht war, eine wartungsfreie Maschine zu entwickeln. 

Eingesetzt wurden drylin® T Schienenführungen, Schlitten mit Verstellung, dryspin® Steilgewindespindeln und -gewindemuttern. Das igildur-Filament wurde für die Herstellung von kundenspezifischen Gewindemuttern im Spritzgussverfahren verwendet. Außerdem wurde der 3D-Drucker Kabelketten aufgerüstet, um die Wartungsfreundlichkeit zu verbessern.

Die igus® Lösungen werden für die lineare Bewegung in allen drei Achsen des Druckers verwendet. Die dryspin® Steilgewindespindeln verbessern die Präzision und die Energieketten bieten eine effektive Lösung für die Führung der elektronischen Verbindungen und deren Schutz. Alle Teile tragen dank der Hochleistungspolymere dazu bei, den Wartungsaufwand auf ein Minimum zu reduzieren. Besonders hervorzuheben ist die dryspin® Technologie, die es ermöglicht hat, den ersten 3D-Drucker mit Spindeln mit hoher Steigung zu bauen. Die dryspin® Spindeln ermöglichen lineare Verfahrgeschwindigkeiten von bis zu 120 mm/s, die die Eigenschaften der Riemenübertragung erhalten oder sogar verbessern.
Lumifold
Lumifold
Lumifold

Eingesetzte Produkte

dryspin® Steilgewindespindel

Gewindespindel

dryspin® Steilgewindemutter

Gewindemutter

drylin® T Schienenführung

Gleitlager

drylin® T Schienenführung

Gleitlager

Energiekette

Energiekette

Sie haben Fragen zur drylin® Gewindetechnik?

Unser Experte Thorben Hendricks klärt mit Ihnen alle Fragen rund um das Thema drylin Gewindetechnik. Einfach das Kontakformular ausfüllen und wir kümmern uns um Ihr Anliegen. Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!

► Kontaktaufnahme online anfragen
► Termin vereinbaren
► Experten-Support nach Wunsch telefonisch oder über Video-Chat-Funktion
► Kostenloses Muster bestellen
 
Hier Experten-Support anfragen

Online bestellen:

Abfüllanlage

Gewindetrieb konfigurieren:

Abfüllanlage

Technik verbessern & Kosten senken:

Tech Up Cost Down