Igus® bietet entweder einzelne Komponenten des drylin®-Linearführungssystems oder vorkonfiguriert als Komplettsystem an. In nur wenigen Schritten führen Sie die Bestellung durch - Anzahl und Art des Schlittens bestimmen, Schienenlänge eingeben und zuletzt die Schienen- und Schlittenoptionen auswählen - schon ist Ihr System fertig konfiguriert und bestellbar. Aus nur wenigen Bauteilen stellen Sie sich Ihr individuelles Komplettsystem zusammen.
Zur Produktreihe der T-Schienenführung als Komplettsystem haben wir die Auswahl zwischen drylin® T Linearführung mit Handklemmung oder mit automatischer Spieleinstellung. Für extremste Bedingungen empfehlen wir Ihnen das Komplettsystem Heavy Duty-Führungswagen an. Die Gleitelemente hierbei sind unverlierbar. Des Weiteren erhalten Sie bei uns auch die Miniatur-Linearführung mit oder ohne manueller Spieleinstellung. Diese und viele weitere Produkte zur T-Schienenführung finden Sie in unserem Online-Shop.
drylin® T Schienenführungen mit Schlitten bieten wir in verschiedenen Ausführungen an. Das Standardprodukt beinhaltet eine voreingestellte Lieferung für den direkten Betrieb an, die Spieleinstellung erfolgt manuell oder feinjustiert. Neben dem Standard-Produkt gibt es die Auswahl der Schienenführung mit Handklemmung oder als Automatik-Schienenführung. Letzteres beinhaltet ein Mechanismus, der das Lagerspiel nach entfernen der Vorspannschlüssel automatisch einstellt und im Betrieb nachstellt. Die Variante Heavy Duty ist für den Einsatz bei extremsten Bedingungen, wie zum Beispiel bei Schmutz, Kleberückständen, Spänen oder Schlamm hervorragend geeignet. Hierbei sind die Kunststoff-Gleitelemente im Deckel fixiert und unverlierbar. Die Miniaturführung ist klein und kompakt und es wird eine unkomplizierte Montage ermöglicht. Alle Schienenführungen mit Schlitten sind schmiermittelfrei und korrosionsbeständig. Dadurch entfallen Kosten für aufwändige Reinigungsprozesse und für die Entsorgung der Betriebsmittel Öle und Fette. Es können keine Verschmutzungen am Linearsystem haften bleiben, somit verringern sich die Wartungskosten.
Besonders geeignet ist die T-Schienenführung mit Führungsschlitten für den Einsatz in Lebensmittel-, Medizin- und Reinraumtechnik, da keine Schmierstoffe an die Umgebung abgegeben werden. Bei Interesse können Sie in unseren Branchenlösungen für verschiedenste Anwendungen maßgeschneiderte Hilfestellungen vorfinden.
Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.
Rund um die Uhr.