Vierkantführungen drylin® Q

Die Vierkantführungen drylin® Q sichern eine lineare verdrehgesicherte Bewegung und eignen sich optimal für den freitragenden Einsatz. Dank des Hohlprofils ist die Durchführung von Leitungen möglich. Der Anwender kann zwischen drei Bau- bzw. drei Profilgrößen wählen und profitiert von den fünf Längsnuten auf den Schlitten für flexibles Anbinden von Bauteilen. Optional ist auch eine Handklemmung für die Vierkantführungen erhältlich. drylin® Q-Schlitten lassen sich auch auf abmessungsgleichen, handelsüblichen Maschinenbauprofilen einsetzen.
 

Anzahl Produkte: 16

drylin® Q Vierkantprofilrohr

  • Aluminium, hartanodisiert, für freitragende Konstruktionen geeignet, robust, korrosionsbeständig, leicht
  • Material: Aluminium, hartanodisiert
ab 22,02 EUR/m
3 Artikel, davon versandfertig:
3 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

drylin® Q Linearschlitten, einstellbar

  • einstellbares Lagerspiel
  • Material Gleitelementiglidur® J
  • Material Gleitelement: iglidur® J
ab 35,28 EUR/Stk.
2 Artikel, davon versandfertig:
2 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

drylin® Q Linearschlitten, einstellbar, Handklemmung

  • einstellbares Lagerspiel mit Handklemmung
  • Material Gleitelement iglidur® J
  • Material Gleitelement: iglidur® J
ab 46,25 EUR/Stk.
2 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
1 in 5-6 Werktagen
Zur Produktseite

drylin® Q Kunststoffgleitlager Vierkant

  • Momentenaufnahme bis 3 Nm
  • Verdrehgesichert
  • Material:  iglidur® J
Passendes Vierkantprofil
  • Material: iglidur® J
ab 12,44 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

drylin® Q Traverse

  • Kunststoff-Traversen
  • Material: Kunststoff
ab 11,67 EUR/Stk.
2 Artikel, davon versandfertig:
2 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

drylin® Q Endkappe

  • Endkappen für Vierkantprofilrohre
  • Material: Kunststoff
ab 0,77 EUR/Stk.
2 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
1 in 5-6 Werktagen
Zur Produktseite

drylin® Q Gehäuselager

  • Geschlossene anodisierte Aluminiumgehäuse
  • Momentenaufnahme bis 5 Nm
  • Verdrehgesicherte Gleitelemente aus iglidur® J
  • Material Gleitelement: iglidur® J
ab 37,78 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 20 Werktagen
Zur Produktseite

drylin® Q Gehäuselager, Tandem

  • Geschlossene anodisierte Aluminiumgehäuse
  • Momentenaufnahme bis 10 Nm
  • Verdrehgesicherte Gleitelemente aus iglidur® J
  • Material Gleitelement: iglidur® J
ab 69,88 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 5-6 Werktagen
Zur Produktseite

drylin® Q Lineargleitlager mit rundem Flansch

  • Geschlossene anodisierte Aluminiumgehäuse
  • Momentenaufnahme bis 5 Nm
  • Verdrehgesicherte Gleitelemente aus iglidur® J
  • Material Gleitelement: iglidur® J
ab 33,52 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

drylin® Q Lineargleitlager mit eckigem Flansch

  • Geschlossene anodisierte Aluminiumgehäuse
  • Momentenaufnahme bis 5 Nm
  • Verdrehgesicherte Gleitelemente aus iglidur® J
  • Material Gleitelement: iglidur® J
ab 33,52 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

drylin® Q Lineargleitlager mit rundem Flansch, Tandem

  • Geschlossene anodisierte Aluminiumgehäuse
  • Momentenaufnahme bis 10 Nm
  • Verdrehgesicherte Gleitelemente aus iglidur® J
  • Material Gleitelement: iglidur® J
ab 41,70 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 5-6 Werktagen
Zur Produktseite

drylin® Q Lineargleitlager mit eckigem Flansch, Tandem

  • Geschlossene anodisierte Aluminiumgehäuse
  • Momentenaufnahme bis 3 Nm (Gr.10), 10 Nm (Gr.20)
  • Verdrehgesicherte Gleitelemente aus iglidur® J
  • Material Gleitelement: iglidur® J
ab 33,10 EUR/Stk.
2 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
1 in 5-6 Werktagen
Zur Produktseite

drylin® Q Adapter für Wellenbock

  • Adapter für Flanschwellenbock
ab 8,89 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

drylin® Q Adapterkit für Greifer/Sensoren

  • Adapterkit für Greifer/Sensoren
ab 19,55 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

drylin® Q Kettenanbindung für e-kette® E2 micro

  • Kettenanbindung für e-kette® E2 micro
ab 9,96 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.