drylin R Wellen

Kategorien
Filter
Kernanforderungen
Material
System

Anzahl Produkte: 3

drylin® R Aluminiumwelle, Voll-/ Hohlwelle, AWMP

  • Geringes Gewicht
  • Optimal in Kombination mit Gleitfolien aus iglidur® J/J200
  • Niedriger Verschleiß der Gleitlager
  • Korrosionsbeständig
  • Aluminium EN AW 6060/6061 (ALU)
  • Geradheit: EN 754-3
Hier die Welle CNC bearbeiten im 3D Wellendesigner.
ab 10,25 EUR/m
13 Artikel, davon versandfertig:
12 in 24-48 Stunden
1 in 20 Werktagen
Zur Produktseite

drylin® R Aluminiumwelle, unterstützt, AWMU, EN AW 6061/6060

  • Geringes Gewicht
  • Optimal in Kombination mit Gleitfolien aus iglidur® J/J200
  • Niedriger Verschleiß der Gleitlager
  • Korrosionsbeständig
  • Aluminium EN AW 6060/6061 (ALU)
Hier die Welle CNC bearbeiten im 3D Wellendesigner.
ab 60,23 EUR/m
6 Artikel, davon versandfertig:
6 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

drylin® R Aluminiumwelle als Rohr, AWMR

  • Besonders geringes Gewicht
  • Optimal in Kombination mit Gleitfolien aus iglidur® J/J200
  • Niedriger Verschleiß der Gleitlager
  • Korrosionsbeständig
  • Aluminium EN AW 6060/6061 (ALU)
Hier die Welle CNC bearbeiten im 3D Wellendesigner.
ab 16,43 EUR/m
4 Artikel, davon versandfertig:
4 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.