drylin N Komplettsystem

Anzahl Produkte: 5

drylin® N Endkappe

ab 3,69 EUR/Stk.
4 Artikel, davon versandfertig:
4 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite
Neu

drylin® Endanschlag NSVK

  • Für NSV-01-27 Schienen
  • Sicherung der Linearschlitten im Schienenprofil
  • Fertige Lösungen anstatt Eigenkonstruktion
  • Positionsgenauer Verfahrbereich der Linearschlitten auf Schiene kann eingestellt werden
ab 3,52 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite
Neu

Variabler drylin® Endanschlag NSVZ, klemmbar

  • Direkt mitgeliefert oder nachrüstbar
  • Positionsgenauer Verfahrbereich der Linearschlitten auf Schiene kann eingestellt werden
  • Schiene NSV-01-27, NSVZ-27 montiert, Einbaulage vertikal. NSVZ min. Haltekraft 200 N
ab 15,00 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite
Neu

drylin® Endanschlag NSVA, verschraubt

  • Fertige Lösungen anstatt Eigenkonstruktion
  • Passend für Prismenschiene NSV-01-27 in Silber oder Schwarz eloxiert
  • Direkt mitgeliefert oder nachrüstbar
ab 5,85 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

drylin® NT-Endkappen für Serie NT-35/60

  • Stirnseitiger Sichtschutz von Teleskopschienen
  • Abgerundete Kantenschutzgeometrie
  • 100 % recycelt. Gefertigt aus Polymer iglidur ECO P
  • Serie NTKA flache Bauform
  • Serie NTKB hohe Bauform
ab 2,00 EUR/Stk.
4 Artikel, davon versandfertig:
4 in 48-72 Stunden
Zur Produktseite

Zubehör für Flachführungen

drylin® N-Endkappen: Schnell montierbare Stopper

igus® bietet eine große Auswahl an drylin-Produkten zur Linearführung an. Hier besteht die Wahl zwischen Profilführungen, Flachführungen, T-Schienenführungen oder runden Wellenführungen. Zu allen Kategorien finden Sie entsprechendes Zubehör. An Zubehör für Flachführungen bietet igus® die drylin® N Endkappen in allen Baugröße der Reihe an. Die Kunststoff-Endkappen für drylin® N Schienen bieten „Verlierschutz“ für die Schlitten und verdecken formschön und sicher die offenen Schnittkanten der Profile. Die Endkappen sind so konzipiert, dass eine schnelle und einfache Montage per Hand möglich ist. Sollte eine Demontage notwendig sein, kann diese ohne Komplikationen mit einem Schraubendreher durchgeführt werden. Die drylin® Endkappe hält auch extremen Belastungen stand. Das Zubehör hat eine glatte Oberfläche und ist unempfindlich gegen Einflüsse wie Schmutz, Staub oder Wasser. Da drylin® Produkte für den Trockenlauf konzipiert sind, können sich keine Schmutzpartikel oder Schmiermittel wie Öle oder Fette einlagern. Der Vorteil der trocken laufenden Maschinenelemente ist die dauerhafte Reduzierung von Verschleiß und Abnutzung. Dies steigert die Lebensdauer aller eingesetzten drylin® Bauteile. Mit unserem Online-Tool können Sie die Lebensdauer ihrer Linearführung berechnen. Des Weiteren bieten wir Ihnen mit unserem CAD Konfigurator die Möglichkeit an, Ihr drylin® Produkt selbst zu konfigurieren so wie Sie es benötigen.

drylin® wartungsfreie Lineartechnik - Gleiten statt Rollen

Die Gebiete der schmiermittelfreien Flachführungen sind vielseitig und finden sowohl in der Lebensmittel-, Medizin- und Reinraumtechnik ihren Einsatz als auch in der Verpackungs- und Automobilindustrie. Die Korrosionsbeständigkeit der Flachführungen, ermöglicht den Unter-Wasser-Einsatz, da eine geringe Feuchtigkeitsaufnahme besteht. Durch die Verwendung hart von anodisiertem Aluminium ergibt sich eine korrosionsbeständige Führung. Durch die Aluminium-Kunststoff-Kombination haben drylin-Produkte ein geringes Gewicht, wodurch eine hohe Geschwindigkeit und Beschleunigung ermöglicht wird. Bei drylin® Produkten ist kein mechanisches Abrollen harter Gleitpartner gegeben. Und da es im Gegensatz zu Kugellager kein Aufeinanderprallen von Kugeln gibt, sind auch keine Laufgeräusche gegeben. Die Gleitbewegung der Linearführung ist somit geräuscharm, sodass lediglich das leise Gleitgeräusch wahrnehmbar ist.

Schauen Sie in unserem Online-Shop rein und bestellen Sie Ihre passende Flachführung.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.