Resin für den DLP 3D-Druck von Verschleißteilen mit feinsten Details

Das igus® Resin iglidur® i3000 ist das weltweit erste 3D-Druck-Resin, mit dem im DLP-3D-Druck langlebige Verschleißteile hergestellt werden können. Durch das DLP-Verfahren ist es möglich, filigranste Bauteile zu drucken, z.B. Zahnräder mit dem Zahnmodul 0,2, die dank der igus® motion plastics Rezeptur eine mindestens 30-mal bis 60-mal höhere Lebensdauer als gedruckte Bauteile aus herkömmlichen 3D-Druck Harzen aufweisen.

Anzahl Produkte: 1

iglidur® i3000, 3D-Druck Resin

  • Extrem verschleißfest: min. 30- bis 60-mal höhere Lebensdauer gegenüber herkömmlichen 3D-Druck Resinen
  • Enorme Festigkeit und Steifigkeit (Biegefestigkeit 90 MPa)
  • Selbstschmierend und wartungsarm
  • Hohe Detailtreue: Auflösung bis zu 35 μm
  • Zahnräder ab feinstem Zahnmodul von 0,2
  • Leicht zu verarbeiten auf DLP- und LCD-Druckern
ab 378,24 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24 Stunden
Zur Produktseite

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Christoph Föttinger

igus® polymer
Innovationen GmbH

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.