Change Language :

basic flizz® E2.26
Der basic flizz® E2.26 als überarbeitete Neuauflage des basic flizz® 2500 bietet als Komplettsystem ein besonders langlebiges und geräuscharmes Energiekettensystem, welches sich durch ein steckbares und modular erweiterbares Rinnensystem mit bis zu 20 % kürzerer Montagezeit sowie einem neuen schwimmenden Mitnehmer mit integrierter EC.P-Lösung auszeichnet.

CT200 Modulare Einhausung für e-kettensysteme®
Das Führungsrinnensystem CT200 stellt eine material- und kosteneffiziente Führungsrinne mit Einhausung dar. Durch die reduzierte Variantenvielfalt. verbessert es die Montage und Wartung und stellt die breite Kompatibilität mit mehreren Rinnen- und Energiekettenserien für anspruchsvolle Industrieanwendungen dar.

e-spool® cable (Produkt Teaser)
Die e-spool® cable ermöglicht das elektrisch angetriebene, ferngesteuerte Verfahren von ein oder zwei Leitungen und bietet damit maximale Flexibilität im Einsatz. Dank kompakter Bauform und seitlicher Aufwicklung ist sie besonders platzsparend ausgelegt. Zudem können Leitungen mit geringen sowie unterschiedlichen Durchmessern zuverlässig aufgewickelt werden.

e-spool® theater kit
Die e-spool® theater kit ist eine modular aufgebaute, platzsparende Lösung für Verfahrwege bis 15 m in Theater- und Veranstaltungsräumen mit eingeschränkten Zugangsmöglichkeiten. Sie lässt sich vor Ort flexibel montieren und bietet dabei die volle Performance, Qualität und Kompatibilität der bewährten e-spool® theater.

Rotare-chain SRM static
Das statische Dreh-Modul SRM static überzeugt durch eine sichere und definierte Energiekettenführung bei rotierenden Anwendungen, modulare Einsetzbarkeit für verschiedene Breiten bis 250 mm sowie eine einfache, wartungsarme Integration auch in beengten Einbausituationen.

Stahl-Führungsrinne ST200
Die ST200 bietet eine standardisierte, robuste und wartungsfreundliche Lösung für lange Verfahrwege – mit modularen Montagesets und dem Einsatz der neuen Rollenkette E4.1R.

TRM triflex® Rotation Module
Das neue TRM bietet mit fünf verbauten triflex® e-ketten® Platz für eine Vielzahl von Leitungen und anderen Medien für Heavy-Duty Anwendungen in beispielsweise Windkraftanlagen oder Teleskopen. In kompakter Bauform (Außen-Ø 1.300 mm, Bauhöhe unter 1 Meter), kann ein Drehwinkel von 2.100° sicher realisiert werden.

e-spool® theater HD30
Das bestehende Programm mit Verfahrwegen von 10 und 15 Metern erweitert igus® nun für Sie um eine weitere 21-Meter-Variante. Dieses wird durch das twisterband TBHD30 erreicht und kann weiterhin mit dem redundanten Federsystem für den sicheren Rückzug betrieben werden.

e-spool® theater HD42
Dank Verwendung des größeren twisterbandes TBHD42, können mehr Leitungen und größere Durchmesser auf Verfahrwegen von 10 und 15 Metern bewegt werden. Durch diese erhöhte Kapazität des Systems können komplexere und umfangreichere Anwendung realisiert werden.

Designstudie: e-spool® theater HD42e
Der neue Standard für bis zu 40 Metern Verfahrweg, entwickelt in Anlehnung an DIN EN 17206 und DGUV Grundsatz 315-390. Ausgestattet mit einem leitungsstarken Motor und intelligenter Steuerung, bietet die e-spool® HD42e höhere Befüllungsgewichte und ein modulares Baukastensystem, das eine einfache Anpassung und Erweiterung ermöglicht.

Designstudie: Zick-Zack E4.56
Standardisiertes Zick-Zack Führungskonzept mit der e-kette® E4.56 für vertikale Verfahrwege bis zu 40 m. Das bewährte System wurde für den Einsatz auf unterschiedlichen Traversen und angelehnt an die DIN EN 17206 und DGUV Grundsatz 315-390 konzipiert.

Polymer Rotation Module ReBeL-Twist
Das neue Polymer Rotation Module ist passgenau für die Achse 1 des Rebel und Unviersal Robots UR10e designed und ermöglicht einfache Integration.

Mit unserem Newsletter verpassen Sie keine Neuigkeiten mehr von igus. Bleiben Sie immer auf dem Laufenden über unser Unternehmen und unsere motion plastics. Entdecken Sie als Erste:r neue Produkte, spannende Anwendungen, aktuelle Laborberichte und vieles andere mehr.

Entwickelt für den Theater- und Bühnenbetrieb in Anlehnung an DIN EN 17206 und DGUV Grundsatz 315-390. Seit letztem Jahr als fester Standard in der Theater- und Bühnentechnik nicht mehr weg zu denken. Eine weitere, kompaktere Größe mit einem Verfahrweg von 10 Metern und das neue, optionale Zubehör (Rasterung, Bremse und Anbindekonsolen für die Deckenmontage) runden das Programm nun ab. Mit der Rasterung kann die ausgezogene Länge der Kette individuell positioniert werden. Die Bremse sorgt für ein kontrolliertes Aufwickeln. Beim Montieren unter der Kundenstruktur helfen die Anbindekosolen.

Leicht und günstig
Alle Vorteile einer e-kette® mit neuartigem Führungskonzept für Verfahrwege bis zu 10 m. Das System wurde für den Einsatz auf unterschiedliche Traversen und angelehnt an die DIN EN 17206 und DGUV Grundsatz 315-390 konzipiert. Die aktuelle Sytemlänge beträgt 2,16 m. Unterschiedliche Kettenbreiten sind möglich, verfügbar sind Innenbreiten von 075 bis 150 mm.

Die e-spool microphone schließt eine Lücke im Bereich der Tontechnik und ist besonders durch ihre kompakte Größe und das geringe Gewicht vielseitig einsetzbar. Durch den Einsatz des twisterbands wird auf einen Schleifring verzichtet. Somit kann eine unterbrechungsfreie Tonübertragung bei einer Auszugslänge von 30 m gewährleistet werden. Bei der e-spool microphone stereo werden zwei Leitungen parallel geführt, sodass zwei Mikrofone angeschlossen werden können. Beide Systeme werden komplett mit Motor und Steuerung geliefert, die e-spool® microphone stereo zusätzlich mit Mikrofon Schiene für zwei Mikrofone.

Die e-loop® ist zusammen mit den neuen Retrofit-Konsolen ein anschlussfertiges Energieführungssystem für Landbohranlagen. Die standardisierten Konsolen für die einfache Anbindung von Mitnehmer und Festpunkt der e-loop® ELP.300 an gängige Top Drive-Modelle komplettieren das e-loop® Portfolio.

Der neue igus® Standard für Stützbleche und schwimmende Mitnehmer mit identischem Bohrbild und gleicher Anbindehöhe für eine noch montagefreundlichere Anbindung des e-kettensystems® an den Mitnehmer. Das System wird mit integrierter Aufnahme für die Zugentlastung geliefert und kann optional mit Zugschubkraftüberwachung EC.P ausgerüstet werden.

Einfach sicher drehen
Eine standardisierte Führungsrinne für unterschiedliche Kettenbreiten inklusive Vorbereitung für Smart Plastics – Endlagenkontrolle
Maße [in mm]
Außendurchmesser: 600
Innendurchmesser: 300
Systemhöhe: 75 bis 165

Hin und wieder passen die zahlreichen Standards nicht in den vorhandenen Bauraum und man konstruiert aufwändig eine einzelne Dreh-Energieführung in einer anderen Baugröße. Die genau passende Dreh-Energieführung für Ihre Anwendung ganz einfach und in wenigen Sekunden konfigurieren – das ist nun möglich mit dem neuen Rotation Module Konfigurator. Mit einem Außendurchmesser von 200 mm bis 2.500 mm erhalten Sie einen fertigen Standard in Ihrer Wunschgröße, den Sie direkt online bestellen können.

e-spool® Energieketten-System - Für Theater und Bühnen
Entdecken Sie das Energieketten-System für den Theater und Bühnenbetrieb in Anlehnung an DIN EN 17206 und DGUV Grundsatz 315-390. Die e-spool® ist eine Kabelführung mit automatischem Einzug durch Federspannung. Eine neue Zug-optimierte e-kette® wird auf einer Trommel geführt und sorgt durch eine integrierte Rückholfeder für die richtige Länge und Spannung der Energiezuführung. Das twisterband verbindet die Trommel mit dem Wellenblock, der als Schnittstelle zu den fest verlegten Leitungen dient.
Maße [in mm]
Höhe: 1.050
Breite: 950
Tiefe: 950

Bis 15 Meter Höhe an Traverse
Der neue Standard im Bereich der Theater- und Bühnentechnik punktet mit deutlich reduziertem Gewicht auf den Traversen, modularer Bauweise und Verfahrwegen von 5-15 Metern. Im Paket enthaltene Befestigungen für Traversen, das Stützblech am Mitnehmer und das optional bestellbare Sicherheitspaket in Anlehnung an DIN EN 17206 und DGUV Grundsatz 315-390 runden das neue System ab.
Maße [in mm]
Länge: 2.000
Breite: 410
Höhe: 620 bis 1.350

Für den vertikalen Einbau
Sichere Dreh-Energieführung für den vertikalen Einbau mit zusätzlichen Führungselementen u.a. für die Aufnahme von Querbeschleunigung und frei wählbarer Festpunktposition:

Für den vertikalen Einbau
Sichere Dreh-Energieführung für den vertikalen Einbau mit zusätzlichen Führungselementen (magsnap / Guidelok-Wippen)

Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 –18 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Beratung via Microsoft Teams:
zum Buchungsportal