Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

Delta Roboter

Anzahl Produkte: 9

3-Achs Delta Roboter | Arbeitsdurchmesser 360 mm

Produktinformation
  • Bis zu 60 Picks / min.
  • Bei Lasten bis zu 5 kg
  • Bei Präzisionsanforderungen bis ca. 0,5 mm
  • Bei Geschwindigkeiten bis max. 3,0 m/s
  • Max. Beschleunigung: 60 m/s²

Optional erhältlich
ab 3 840,87 EUR/Stk.
10 Artikel, davon versandfertig:
3 in 24-48 Stunden
in 2-3 Wochen versandfertig
Zur Produktseite

2-Achs Delta Roboter | Arbeitsraum 400 mm

Produktinformation
  • Bis zu 100 Picks / min.
  • Traglast 5 kg
  • Bei Präzisionsanforderungen bis ca. 0,5 mm
  • Bei Geschwindigkeiten bis max. 3,0 m/s
  • Max. Beschleunigung: 60 m/s²

Optional erhältlich
ab 3 385,66 EUR/Stk.
4 Artikel, davon versandfertig:
in 2-3 Wochen versandfertig
Zur Produktseite

3-Achs Delta Roboter | Arbeitsdurchmesser 660 mm

Produktinformation
  • Bis zu 30 Picks / min.
  • Bei Lasten bis zu 5 kg
  • Bei Präzisionsanforderungen bis ca. 0,5 mm
  • Bei Geschwindigkeiten bis max. 1,0 m/s
  • Max. Beschleunigung: 20 m/s²

Optional erhältlich
ab 4 737,07 EUR/Stk.
10 Artikel, davon versandfertig:
3 in 24-48 Stunden
in 2-3 Wochen versandfertig
Zur Produktseite

2-Achs Delta Roboter | Arbeitsraum 700 mm

Produktinformation
  • Bis zu 50 Picks / min.
  • Traglast 5 kg
  • Bei Präzisionsanforderungen bis ca. 0,5 mm
  • Bei Geschwindigkeiten bis max. 2,0 m/s
  • Max. Beschleunigung: 30 m/s²

Optional erhältlich
ab 3 983,13 EUR/Stk.
4 Artikel, davon versandfertig:
in 2-3 Wochen versandfertig
Zur Produktseite

Delta Roboter | Kalibrierdorn

Produktinformation
  • Praktisches Werkzeug zur Kalibrierung
  • für einfaches Positionieren auf dem Nullpunkt
  • Geeignet für Delta Roboter
ab 4,27 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

Delta Roboter | Kabelclip

Produktinformation
  • Sichere Leitungsführung
  • Geringes Gewicht
  • Leicht zu montieren
  • Geeignet für 2-Achs & 3-Achs Delta Roboter
ab 3,05 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

Pneumatische Drehdurchführung mit Hubsauger

Produktinformation
  • Hub: 17 mm
  • Nutzlast: 300 g
  • 360° endlos drehbar
  • Verdrehgesichert
  • max. 500 U/min
ab 635,08 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 48-72 Stunden
Zur Produktseite

3-Achs Delta-Roboter | Arbeitsdurchmesser 1.000 mm | Größe: XXL

Produktinformation
  • Bis zu 96 Picks / min.
  • Bei Lasten bis zu 2,5 kg
  • Bei Präzisionsanforderungen bis ca. 0,3 mm
  • Bei Geschwindigkeiten bis max. 2,0 m/s
  • Max. Beschleunigung: 28 m/s²
ab 16 924,44 EUR/Stk.
2 Artikel, davon versandfertig:
in 2-3 Wochen versandfertig
Zur Produktseite

3-Achs Delta-Roboter | Arbeitsdurchmesser 1.000 mm | Zusätzliche Drehachse

Produktinformation
  • Bis zu 96 Picks / min.
  • Bei Lasten bis zu 2,5 kg
  • Bei Präzisionsanforderungen bis ca. 0,3 mm
  • Bei Geschwindigkeiten bis max. 2,0 m/s
  • Max. Beschleunigung: 28 m/s²
ab 23 275,93 EUR/Stk.
2 Artikel, davon versandfertig:
in 2-3 Wochen versandfertig
Zur Produktseite

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Georg Pöschl

igus® polymer Innovationen GmbH

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.