Change Language :

iglidur A181PF
Die PTFE-freie Alternative zum bewährten Lebensmittelkontakt-Standard iglidur A181 bietet die gleiche Performance zum fast gleichen Preis.

iglidur A351
Der neue Werkstoff iglidur A351 eignet sich besonders für den Einsatz im Lebensmittelkontakt bei hohen Temperaturen in korrosiven Umgebungen.

iglidur Polymer-Radial-Wellendichtringe
Mit den neuen einpressbaren iglidur Polymer-Radial-Wellendichtringen, schützen Sie Lagerstellen einfach und kostengünstig vor Schmutz und Staub.

iglidur 2K-Gleitlager
Diese Gleitlager kombinieren eine iglidur Gleitschicht mit sehr geringer Reibung mit einem Außenmantel der für mechanische Stabilität sorgt.
iglidur Standards ohne PTFE
Die PTFE-freien Varianten der Bestseller iglidur G für universelle Einsatzgebiete, sowie iglidur X und H für Hochtemperatur und Chemiekontakt ergänzen jetzt unser PTFE-freies Gleitlagerprogramm.

Gleitführungsschuhe aus iglidur GLW
Die neuen Gleitschuhe eignen sich perfekt zur Führung von Aluminium- oder Stahl-Schienen. Durch Ihre Formgebung lassen sie sich flexibel anpassen.

iglidur G2
Die besonders geringe Feuchtigkeitsaufnahme und Temperaturausdehnung bei gleichzeitig hoher Formstabilität ermöglichen sehr geringes Lagerspiel (G9).

iglidur Universal-Gleitsegmente
Die flexiblen Gleitsegmente aus dem verschleißfesten Hochlast-Werkstoff iglidur Q3 ermöglichen beliebige Lagerdurchmesser ab 250 mm.

Hochlast-Verbundlager mit homogenem Aufbau
Der neue Faserverbundwerkstoff für hohe Lasten bietet einen homogenen Schichtaufbau und kann so flexibel allseitig bearbeitet
sowie eingesetzt werden.


Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 –18 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Beratung via Microsoft Teams:
zum Buchungsportal