Hannover Messe 2026

Kunststoff-Kugellager-Neuheiten

Hybrid-Rillenkugellager

Hybrid-Rillenkugellager

Für höhere Lasten mit Edelstahl-Innenring

Kugelrolle mit Hohlkugel

Kugelrolle mit Hohlkugel

Bis zu 49% Gewichtsreduzierung durch Hohlkugel

Ableitfähige Tragrolle, Carbon

Ableitfähige Tragrolle, Carbon

Ableitfähig und leistungsfähig mit F182-Kunststofflagern

Ableitfähige Tragrolle, Edelstahl

Ableitfähige Tragrolle, Edelstahl

Ableitfähig und leistungsfähig mit F182-Kunststofflagern

News aus dem Messeherbst 2025

Reinraum-Kugellager

Rillenkugellager aus xirodur C161

Geringe Partikelemission durch abriebfestes C161-Material

Axiallager mit Käfig

Axiallager mit Käfig

Maximale Lebensdauer bei axialen Lasten

Tragrolle mit Keramiklager

Tragrolle mit Keramiklager

Bis +250 °C einsetzbar und chemisch hochbeständig

News aus dem Messefrühling 2025

Keramikkugellager

Keramikkugellager

Temperatur- und Chemieexperte aus Zirkoniumoxid & Siliciumnitrid

Saturnkugelrolle

Saturnkugelrolle

Geringe Einbautiefe und einfache Montage

Leitfähige Kugelrolle

Leitfähige Kugelrolle aus iglidur F182

Ideal für die Halbleiterindustrie mit hoher elektrischer Leitfähigkeit

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Christoph Foettinger
Christoph Föttinger

Geschäftsleitung Gleitlagersysteme

+43 7662 57763 17E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung