Erweiterung des Rundgewindeprogramms

Gewindespindeln

Mehr Auswahl... hohe Lebensdauer


Gefräste Gewindemuttern aus Halbzeug

Gewindemuttern

Neue Steigung mit DS10x5-RH 

  • Mehr Laufruhe durch engere Fertigungstoleranzen und abgerundete Zahngeometrie im Standard 
  • Bis zu 50,9 % günstiger im Vergleich zu metallischen Gleitgewindemuttern 
  • Bis zu 25 % geringerer Verschleiß im Vergleich zu POM+PTFE (Abmessung 10x3): igus.de/dryspin-testberichte 
  • Kein Schmierfett oder Öl im Gewindetrieb und langlebiger Einsatz durch patentierte Asymmetrie 
  • Lebensdauer der Gewindetriebe online berechenbar 

Spritzguss-Gewindemuttern mit geschnittenem Gewinde

Gewindemuttern

Neue Steigung DS10x5-RH


Programmerweiterung der neuen dryspin Gewindemutterngeometrie

Gewindemuttern

PTFE-frei, gleiche Anschlussmaße

  • Geräuscharmer Lauf durch abgerundete Zahngeometrie und 30 % mehr Lebensdauer durch Asymmetrie der dryspin Gewindegeometrie 
  • Geringe Austauschkosten aufgrund gleicher Anschlussmaße – keine Umkonstruktion notwendig 
  • Laufende Testreihen im internen Testlabor
  • Schmierfreier Betrieb, PTFE-frei und PFAS-frei 

Spährische Gewindemutter 2.0

Gewindemuttern

Winkelausgleich bis zu 30° leicht gemacht

  • Zweiteiliges Gehäuse für mehr Präzision, weniger Axialspiel als vorherige Version, gleiche Anschlussmaße wie gängige Kugelsysteme 
  • Einfach austauschen: Anschlussmaße wie gängige kugelgeführte Systeme, Konzeptstudie in Gewindegröße DS16x5 
  • Faktor 10+ höhere Axiallast im Vergleich zum Vorgänger (EFOM) möglich 
  • Aluminiumgehäuse oder sogar als Vollkunststoffvariante optional möglich 

Erweiterung des Gleit- und Steilgewindeprogramms

Gewindespindeln
  • Geräuscharmer Lauf durch abgerundete Zahngeometrie
  • Bis zu 30% höhere Lebensdauer durch Gewindeasymmetrie
  • Laufende Testreihen im internen Testlabor
  • Schmierfreier Betrieb und einfache Reinigung durch korrosionsbeständigen 1.4301 Edelstahl
  • Kostenfreies Online-Tool zur Spindelbearbeitung ohne CAD-Vorkenntnisse, inkl. 2D-Bemaßungszeichnung und Live-Preis

Erweiterung des Halbzeug-Gewindemuttern-Programms

Gewindemuttern

Neue Abmessungen der iglidur JPF-Gewindemutter

Gewindemuttern
  • Jetzt auch in: DS6.35X1, DS6.35X2.54, DS6.35X5.08, DS6.35X6.35, DS6.35X12.7, DS6.35X25.4, DS8X2, DS8X8, DS8X10, DS8X15, DS8X24, DS8X40
  • Geräuscharmer Lauf durch abgerundete Zahngeometrie und längere Lebensdauer durch Asymmetrie der dryspin Gewindegeometrie
  • Bis zu 30% höhere Lebensdauer durch Gewindeasymmetrie – gleiche Reib- und Verschleißwerte wie unser Allrounder iglidur J
  • Laufende Testreihen im internen Testlabor
  • Schmierfreier Betrieb, PTFE-frei und PFAS-geprüft

Erweiterung des Gleit- und Steilgewindeprogramms

Gewindespindeln
  • Geräuscharmer Lauf durch abgerundete Zahngeometrie
  • Bis zu 30% höhere Lebensdauer durch Gewindeasymmetrie
  • Laufende Testreihen im internen Testlabor
  • Schmierfreier Betrieb und einfache Reinigung durch korrosionsbeständigen 1.4301 Edelstahl
  • Kostenfreies Online-Tool zur Spindelbearbeitung ohne CAD-Vorkenntnisse, inkl. 2D-Bemaßungszeichnung und Live-Preis

Erweiterung des Halbzeug-Gewindemuttern-Programms

Gewindemuttern

Erweiterung des Spritzguss-Gewindemuttern-Programms

Gewindemuttern

Neues iglidur JPF-Gewindemutternmaterial

Gewindemuttern
  • Geräuscharmer Lauf durch abgerundete Zahngeometrie und längere Lebensdauer durch Asymmetrie der dryspin Gewindegeometrie
  • Bis zu 30% höhere Lebensdauer durch Gewindeasymmetrie – gleiche Reib- und Verschleißwerte wie unser Allrounder iglidur J
  • Laufende Testreihen im internen Testlabor
  • Schmierfreier Betrieb, PTFE-frei und PFAS-geprüft

Neue Abmessungen der spielreduzierten Pre-Load Gewindemutter

Gewindemuttern
  • Dauerhaft minimales Axialspiel für hohe Positioniergenauigkeit
  • Kostengünstiger im Vergleich zur ZB-Gewindemutter durch weniger Bauteile und Spritzguss-Fertigungsverfahren
  • Reduziertes Axialspiel durch Federvorspannung der Gewindemutter
  • Kein Schmierfett oder Öl im Gewindetrieb

Neue Abmessungen der spielreduzierten Zero-Backlash Gewindemutter

Gewindemuttern
  • Lastunabhängig, lebenslanges minimales Axialspiel durch selbst nachstellendes Zero-Backlash-Funktionsprinzip
  • Keine Wartungsarbeiten
  • Reduziertes Axialspiel durch Radialfedervorspannung der Gewindemutternteile
  • Kein Schmierfett oder Öl im Gewindetrieb und
  • langlebiger Einsatz durch patentierte Asymmetrie

Gegenläufige Bewegungen für synchronisierte Verstellungen

Gewindemuttern
  • Beide Gewindespindeln mit unterschiedlicher Drehrichtung sind mittels verstifteter Zapfenverbindung miteinander verbunden
  • Durch ihren Aufbau sparen sie Platz und bieten Flexibilität bei Formatverstellungen
  • Diese Spindeln werden oft in der Automatisierungstechnik und im Maschinenbau eingesetzt
  • dryspin Gewindegeometrie
  • Material: Edelstahl 1.4301, AISI 304

Erweiterung des Gleit- und Steilgewindeprogramms

Gewindespindeln
  • Geräuscharmer Lauf durch abgerundete Zahngeometrie und längere Lebensdauer durch Asymmetrie
  • Bis zu 30% höhere Lebensdauer durch Gewindeasymmetrie
  • Laufende Testreihen im internen Testlabor
  • Schmierfreier Betrieb und einfache Reinigung durch korrosionsbeständigen 1.4301 Edelstahl
  • Kostenfreies Online-Tool zur Spindelbearbeitung ohne CAD-Vorkenntnisse, inkl. 2D-Bemaßungszeichnung und Live-Preis

Erweiterung des Halbzeuggewindemutternprogramms

Gewindemuttern
  • Mehr Laufruhe durch engere Fertigungstoleranzen und abgerundete Zahngeometrie im Standard
  • Bis zu 50,9% günstiger im Vergleich zu metallischen Gleitgewindemuttern
  • Bis zu 25% geringerer Verschleiß im Vergleich zu POM+PTFE (Abmessung 10X3): Hier Testbericht einsehen
  • Kein Schmierfett oder Öl im Gewindetrieb und langlebiger Einsatz durch patentierte Asymmetrie
  • Lebensdauer der Gewindetriebe online berechenbar

Erweiterung des Spritzgussgewindemutternprogramm

Spritzgussgewindemuttern

Die neuen Gewindespindelabmessungen: DS3.5x1 RH, DS20x5 LH und DS20x10 LH

Gewindespindeln
  • Vibrationsfreier und geräuscharmer Lauf
  • Spindelbearbeitung online ohne CAD-Vorkenntnisse
  • Lebensdauer der Gewindetriebe online berechenbar
  • Wunschlänge ohne Verschnitt
  • Bis zu 30 % höhere Lebensdauer durch Gewindeasymmetrie

Die neuen Gewindemutternabmessungen: DS3.5x1 RH, DS20x5 LH und DS20x10 LH

Gewindemuttern
  • Bis zu 50,9 % günstiger als metallische Gleitgewindemuttern
  • FDA-konforme Materialien lieferbar
  • Mehr Laufruhe durch enge Fertigungstoleranzen

Die neuen Spritzgussgewindemutternabmessungen: DS8x2 RH und DS10x2 LH

Spritzgussgewindemuttern
  • Höhere Lebensdauer durch Spritzgussverfahren
  • Bis zu 50,9 % günstiger als metallische Gleitgewindemuttern Langlebiger
  • Einsatz durch patentierte Asymmetrie
  • Geräuscharmer Lauf druch abgerundete Zahngeometrie

Neue Gewindelösungen für 3D-Drucker: Im vibrationsdämpfenden iglidur R ohne PTFE

Gewindesystemlösungen
  • Dauerhaft minimales Axialspiel für hohe Positioniergenauigkeit
  • Kostengünstiger durch den Verzeicht auf Schmiermittel
  • Eine längere Lebensdauer
  • Reduziertes Axialspiel durch optionale Federvorspannung des Gewindemutternbettes

Die neuen Spindelabmessungen zum Herbst: DS10x20, DS12.7x10 und DS25x5

Gewindespindeln
  • Geräuscharmer Lauf durch abgerundete Zahngeometrie
  • Längere Lebensdauer durch Asymmetrie
  • Bis zu 30 % höhere Lebensdauer durch Gewindeasymmetrie
  • Laufende Testreihen im internen Testlabor
  • Schmierfreier Betrieb und einfache Reinigung durch korrosionsbeständigen 1.4301 Edelstahl
  • Kostenfreies Online-Tool zur Spindelbearbeitung ohne CAD-Vorkenntnisse, inkl. 2D-Bemaßungszeichnung und Live-Preis.

Neue Abmessungen der Halbzeuggewindemuttern: DS10x20, DS12.7x10 und DS25x5

Gewindemuttern
  • Mehr Laufruhe durch engere Fertigungstoleranzen und abgerundete Zahngeometrien im Standard
  • Bis zu 50,9 % günstiger im Vergleich zu metallischen Gleitgewindemuttern
  • Bis zu 25 % geringerer Verschleiß im Vergleich zu POM+PTFE (Abmessung 10X3)
  • Kein Schmierfett oder Öl im Gewindetrieb und langlebiger Einsatz durch patentierte Asymmetrie
  • Lebensdauer der Gewindetriebe online berechenbar

Neue Abmessungen der Spritzgussgewindemuttern: DS10x20, DS12.7x10 und DS25x5

Spritzgussgewindemuttern
  • Mehr Laufruhe durch engere Fertigungstoleranzen und abgerundete Zahngeometrien, Gewindemuttern inkl. Schlüsselflächen im Standard
  • Kostengünstige Fertigung im Spritzguss
  • Bis zu 25 % geringerer Verschleiß im Vergleich zu POM+PTFE (Abmessung 10X3)
  • Kein Schmierfett oder Öl im Gewindetrieb und langlebiger Einsatz durch patentierte Asymmetrie
  • Lebensdauer der Gewindetriebe online berechenbar

Ruhig, leise, hohe Lebensdauer: Erweiterung des Gleit- und Steilgewindeprogramms

Gewindespindeln
  • Vibrationsfreier und geräuscharmer Lauf 
  • Spindelbearbeitung online ohne CAD-Vorkenntnisse
  • Lebensdauer der Gewindetriebe online berechenbar
  • Wunschlänge ohne Verschnitt
  • Bis zu 30 % höhere Lebensdauer durch Gewindeasymmetrie

Erweiterung des Programms der Halbzeuggewindemuttern um drei neue Abmessungen

Gewindemuttern
  • Neue dryspin Gewindemuttern
  • Steigungen DS8x2 RH, DS10x2 LH und DS20x50 LH
  • Bis zu 50,9 % günstiger als metallische Gleitgewindemuttern
  • FDA-konforme Materialien lieferbar
  • Mehr Laufruhe durch enge Fertigungstoleranzen

Erweiterung des Programms der Spritzgussgewindemuttern um zwei neue Abmessungen

Spritzgussgewindemuttern
  • Höhere Lebensdauer durch Spritzgussverfahren
  • Steigungen DS8x2 RH und DS10x2 LH
  • Bis zu 50,9 % günstiger als metallische Gleitgewindemuttern
  • Langlebiger Einsatz durch patentierte Asymmetrie
  • Geräuscharmer Lauf druch abgerundete Zahngeometrie

Dauerhaft minimales Axialspiel: Spielreduzierte Pre-Load-Gewindemuttern

Preload
  • Dauerhaft minimales Axialspiel für hohe Positioniergenauigkeit
  • Kostengünstiger als ZB-Mutter durch weniger Bauteile & Spritzguss
  • Reduziertes Axialspiel durch Federvorspannung der Gewindemutter
  • Kein Schmierfett oder Öl im Gewindetrieb

Die neuen Loslager Kunststoffspindellagerböcke: Die neuste Designstudie

Preload

Die neuen Festlager Kunststoffspindellagerböcke: Die neuste Designstudie

Preload

Neue Steigungen der dryspin Gewindespindeln: Zwei neue Abmessungen

Gewindespindeln

Neue Steigungen der dryspin Halbzeuggewindemuttern: Zwei neue Abmessungen

Gewindemuttern

Neue Steigungen der dryspin Spritzgussgewindemuttern: Zwei neue Abmessungen

Spritzgussgewindemuttern

Neue Abmessungen der dryspin Preload Gewindemutter: 6.35er und 10er Durchmesser

Preload

Neue Steigungen der dryspin Gewindespindeln: Vier neue Abmessungen

Gewindespindeln

Neue Steigungen der Halbzeuggewindemuttern: Vier neue Abmessungen

Gewindemuttern

Neue Steigungen der Spritzgussgewindemuttern: Vier neue Abmessungen

Spritzgussgewindemuttern

Die Motorspindeln mit Kerbverzahnung mit einer Fixlänge von 1.000 mm

MOTK

Die Motorspindeln mit Zapfenverbindung mit einer Fixlänge von 310 mm

MOT

Die neue Preload Gewindemutter für dryspin Gewinde mit 6.35er Durchmesser

Preload

Neue Zero-Backlash Gewindemutter zur Verringerung des Axialspiels

ZB-Gewindemutter

Bahnmaterial iglidur J350: Zertifizierbarkeit nach Brandnorm EN45545 Hazardlevel 3

EN45545

Die neuen Abmessungen der dryspin Gewindetechnik: Hoher Wirkungsgrad und selbstschmierend

Neue Gewindegrößen
  • DS6.35x6.35 RH
  • DS8x40 RH

Die neuen Gewindemutternabmessungen der dryspin Steilgewindetechnologie

sechs neue Gewindegröße
  • Zylindrische Gewindemuttern
  • Flanschgewindemuttern
  • Zylindrische Spritzgussmuttern
  • Spritzgussmuttern mit Flansch
  • Alle Bauformen auch mit Schlüsselfläche erhältlich

Sechs neue Abmessungen erweitern das dryspin Gewindespindelprogramm

Sechs neue Gewindespindelgrößen

Neue dryspin Gewindegröße 5x10 als Alternative zu Trapezgewinde

Gewindegröße 5x10

Die neue Bauform der Serie DST-JGRM: Robust und mit bekannten Anschlussmaßen

Neue Gewindegrößen

Die neuen Gewindegrößen erweitern das dryspin Steilgewindeprogramm

JGRM Gewindemutter

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Profile
igus® polymer Innovationen GmbH+43 7662 57763E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung