Gleitfolie Tribo-Tape

Tribo-Tape Gleitfolie aus iglidur® Hochleistungskunststoffen ist geeignet zum Auskleiden tribologisch beanspruchter Flächen und Formen, zur Optimierung von Transportaufgaben, für Maschinenbetten, als Kantenschutz etc.
Durch einfaches Aufkleben der Folie werden gegeneinander gleitende Oberflächen in der Bewegung geschützt und gleichzeitig Energie gespart. Die Geräuschkulisse wird durch das leichtgängige Gleiten reduziert. Die einfache Bearbeitbarkeit – der Zuschnitt ist mittels Schere möglich – und der optionale selbstklebende Rücken ergeben nahezu uneingeschränkte Einsatzmöglichkeiten, etwa in der Medizintechnik, der Lebensmitteltechnik, im Möbelbau oder im Werkzeugmaschinenbau. 

 

Kategorien
Filter
Temperaturen
Anforderungen

Anzahl Produkte: 5

iglidur® Gleitfolie tribo-tape, A160, mm

  • FDA-konform
  • Geringe Reibwerte
  • Verschleißfest
  • Einfach zu zuschneiden
  • Optional mit Haftklebebändern 

Zuschnitte aus Standardbreiten werden mit Übermaß gefertigt.

Beachten Sie unbedingt unsere Verarbeitungshinweise.
ab 2,04 EUR/m
10 Artikel, davon versandfertig:
10 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite
RoHS-konform
In Anlehnung an 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® Gleitfolie tribo-tape, B160, mm

  • Geringe Reibwerte
  • Verschleißfest
  • Einfach zu zuschneiden
  • Optional mit Haftklebebändern

Zuschnitte aus Standardbreiten werden mit Übermaß gefertigt.

Beachten Sie unbedingt unsere Verarbeitungshinweise.
ab 2,04 EUR/m
10 Artikel, davon versandfertig:
10 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite
RoHS-konform
In Anlehnung an 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® Gleitfolie tribo-tape, V400, mm

  • Extrem verschleißfest
  • Sehr medienbeständig
  • Bis +200 °C langzeitig
  • Mit Haftklebeband bis +160°C langzeitig
  • Einfach zu zuschneiden
  • Optional mit Haftklebebändern

Zuschnitte aus Standardbreiten werden mit Übermaß gefertigt.

Beachten Sie unbedingt unsere Verarbeitungshinweise.
 
ab 37,92 EUR/m
2 Artikel, davon versandfertig:
2 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite
RoHS-konform
In Anlehnung an 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® Gleitfolie tribo-tape, W160, mm

  • Geringe Reibwerte
  • Einfach zu zuschneiden
  • Optional mit Haftklebebändern

Zuschnitte aus Standardbreiten werden mit Übermaß gefertigt.

Beachten Sie unbedingt unsere Verarbeitungshinweise.
 
ab 2,04 EUR/m
10 Artikel, davon versandfertig:
10 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite
RoHS-konform
In Anlehnung an 2011/65/EU (RoHS 2)
Neu

iglidur® Gleitfolie tribo-tape, F160, mm

  • ESD-Schutz
  • Verschleißfest
  • Niedrige Reibwerte
  • Optimierter Transport
  • Schutz von Produkten

Zuschnitte aus Standardbreiten werden mit Übermaß gefertigt.

Beachten Sie unbedingt unsere Verarbeitungshinweise.
Auf Anfrage
Zur Produktseite

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.