Große Energieketten für hohe Belastungen

Energiekette

E4Q

E4Q
  • Innenhöhen: 34 bis 82 mm
  • 40 % weniger Montagezeit: Öffnungssteg mit Verschlusslaschen für werkzeugloses Öffnen und Schließen
  • 100 % höhere Ausreißkraft: Formschlüssig verbundener Öffnungssteg
  • 10 % weniger Gewicht: Materialaussparungen für ein geringes Gewicht im Einklang mit hoher Stabilität
  • 20 % mehr Zusatzlast
  • 17 dB(A) leiser

E4.1L

E4.1l
  • Innenhöhen: 31 bis 64 mm
  • Öffnungsstege im Innen- und Außenradius beidseitig aufklappbar
  • Integrierte „Bremse“ für geräuscharmen Lauf
  • Hintergriff für optimale Seitenstabilität
  • Stark an die Anwendung anpassbar
  • Optimales Preis-Leistungsverhältnis
  • 30% geringeres Gewicht und 80% schnellere Montage als vergleichbare Serie
  • Doppeltes Anschlagsystem und große Bolzen-/Bohrungverbindung für hohe Kraftaufnahme

E4.1

Serie E4.1
  • Innenhöhen: 21 bis 350 mm
  • Öffnungsstege im Innen- und Außenradius herausnehmbar
  • Für besonders anspruchsvolle Anwendungen
  • Hintergriff für optimale Seitenstabilität
  • Doppeltes Anschlagsystem und große Bolzen-/Bohrungverbindung für hohe Kraftaufnahme
  • Hohe Schubkraft auf langen Verfahrwegen und für große freitragende Längen
  • Geräuschdämpfende "Bremsen" und Geräuschdämpfer als Option
  • Integrierte „Bremse“ für geräuscharmen Lauf

E4/light

E4 light
  • Innenhöhen: 56 bis 112 mm
  • Öffnungsstege im Innen- und Außenradius herausnehmbar
  • Reduzierte Dicke der Seitenteile und dünnere Stege

Sicherer Schutz gegen Schmutz und Späne

e-rohre

Hybrid-Energiekette YE

Hybrid-Energiekette YE
  • Innenhöhe: 42 bis 112 mm
  • Fast 50 % weniger Gewicht als vergleichbare Stahlketten
  • 50 % mehr freitragende Länge
  • Keine Schrauben, Nieten oder Bolzen, welche sich
    unter Vibrationen lösen können

Energieketten-Recycling

chainge

Tipps für eine langlebige Energieführung

Tipps für freitragende Energieketten

Tipps für freitragende Energieketten

Tipps für gleitende Energieketten

Tipps für gleitende Energieketten

Tipps für hängende Energieketten

Tipps für hängende Energieketten

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Dieter Bencer
Dieter Bencer

Geschäftsleiter e-kettensysteme

+43 7662 57763 19E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung