Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

i.Sense Online-Shop für smarte Condition Monitoring Lösungen für Energieketten

Willkommen im i.Sense Online-Shop: Hier finden Sie alle i.Sense Produkte, dem intelligenten Condition Monitoring System für Energieketten von smart plastics, in der Übersicht ... direkt mit echten Preisen, konkreten Lieferzeiten und vielfältigen Kaufoptionen. Alles an einem Ort ... und jederzeit verfügbar. 

Anzahl Produkte: 12

i.Sense CF.P - smartes System zur Zugkraftüberwachung der Leitung

  • Der CF.P Sensor misst die Zugkräfte auf den Leitungen
  • Dauerhaft erhöhte Zugkräfte können zu Leitungsschäden und im schlimmsten Fall zum Kabelbrand führen
  • Der CF.P Sensor erkennt eine falsch durchgeführte Wartung an den Leitungen
  • Daten werden auf einer SD Karte gespeichert und können zur Analyse ausgelesen werden
Auf Anfrage
Zur Produktseite
Neu

i.Sense EC.W - Low Cost Lebensdauersensor für maximale Anlagenverfügbarkeit

▲ Technik verbessern
  • Leitungsgebundene Zustandsüberwachung mit prozentualer Lebensdaueranzeige
  • Direkte SPS Anbindung über potentialfreie Kontakte
  • Für raue, dunkle oder schmutzige Umgebung geeignet

▼ Kosten senken
  • 80% Kostenreduzierung durch direkten Anschluss
  • Senkung der Instandhaltungskosten 
  • Vermeidung von ungeplanten Stillstandszeiten
ab 1 127,00 EUR/Stk.
43 Artikel, davon versandfertig:
10 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

i.Sense CF.Q - smartes System zur Überwachung der Leitungsqualität

  • Ungeplante Anlagenstillstände durch Leitungsausfälle bei Einsatz von chainflex® Leitungen außerhalb der chainflex® Garantiebedingungen vermeiden!
  • Mechanischen Stress von Chainflex® Leitungen bei extremen Einsatzbedingungen frühzeitig erkennen.
  • Wartungsarbeiten kosteneffektiv vorausplanen
Auf Anfrage
Zur Produktseite

smart plastics Zubehör - Trennstege für EC.B

  • Dient der sicheren Führung des EC.B - Seils
  • Sicheres Standvermögen, auch bei dicken Leitungen und Schläuchen
ab 0,71 EUR/Stk.
20 Artikel, davon versandfertig:
2 in 24-48 Stunden
10 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

smart plastics Zubehör - Sensorblöcke & Dummyblöcke für EC.P + CF.P

Sensoren für EC.P und CF.P
ab 535,85 EUR/Stk.
17 Artikel, davon versandfertig:
15 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite
Neu

i.Sense EC.P - smartes Condition Monitoring System zur Zug- / Schubkraftüberwachung

 Einfache Maschinendatenerfassung
► Erkennt Blockaden oder Fehlausrichtungen 
 Verhindert teuere Maschinenausfälle und Stillstandszeiten
 Direkte Anbindung an Maschinensteuerung

Dieses smart plastics Produkt zur Zustandsüberwachung besteht aus folgenden Komponenten:
  • EC.P Sensoreinheit (DMS Kraftsensor)
  • Verbindungsleitungen
  • i.Sense Auswertemodul 
  • ComBox
ab 2 426,46 EUR/Stk.
Zur Produktseite

smart plastics Zubehör - Nachrüstset EC.P für Schwimmelemente

Nachrüstset EC.P für Schwimm-Element mit IS.ZB.WZ.01.01.0, IS.ZB.WZ.02.01.0 oder IS.ZB.WZ.03.01.0
Auf Anfrage
Zur Produktseite

smart plastics Zubehör - Wägezellen & EC.B Sensoren

- EC.B - Sensoren Typ .A und Typ .B
- EC.B - Rollensensor +/- 499 mm

- Wägezelle 200 kg
- Wägezelle 1t
- Wägezelle 2t

- EC.B - Montageplatte für Rollensensor (für .385er Öffnungssteg)
- EC.B - Montageplatte für Rollensensor (für .450er Öffnungssteg)
ab 518,31 EUR/Stk.
8 Artikel, davon versandfertig:
4 in 24-48 Stunden
4 in 3 Wochen
Zur Produktseite

smart plastics Zubehör - Komponenten für den Schaltschrank

Komponenten für den Schaltschrank:
  • i.Sense - Modul für einen Kraftsensor (EC.P oder CF.P)
  • i.Sense - Modul für vier Sensoren (Bis zu 2x EC.P / CF.P und bis zu 2x Bruchsensor EC.B)
  • i.Cee - Hutschienenmodul
  • 4G - Modem
  • ComBox für superwise
  • Verbindungsleitung i.Sense <-> i.Cee (USB A auf micro USB) 
ab 830,92 EUR/Stk.
6 Artikel, davon versandfertig:
4 in 24-48 Stunden
2 in 3 Wochen
Zur Produktseite
Neu

i.Sense EC.B - smartes Condition Monitoring System zur Brucherkennung an e-ketten | für Verfahrwege bis 35 m

 Einfache Maschinendatenerfassung
► Erkennt Kettenbrüche und andere Bewegungsfehler sofort 
 Verhindert teure Reparaturkosten
 Direkte Anbindung an Maschinensteuerung

Dieses smart plastics Produkt zur Zustandsüberwachung besteht aus folgenden Komponenten:
  • EC.B Sensorbox inkl. elastizitätsfreiem Polymerseil
  • Montageelemente und Anschlussleitungen
  • i.Sense Auswertemodul 
  • Potentialfreie Anbindung an SPS / PLC
ab 2 872,99 EUR/Stk.
Zur Produktseite
Neu

Zustandsindikator EC.WLC

  • Statusinformation durch Farbwechsel
  • keine elektronischen Komponenten
  • einfache Montage

Hinweis: Bitte vor Auswahl "Produktbeschreibung" beachten! 
ab 39,00 EUR/Stk.
8 Artikel, davon versandfertig:
6 in 24-48 Stunden
2 in 3 Wochen
Zur Produktseite

smart plastics Zubehör - Seileinführungsstege für EC.B

Wird in Verbindung mit der Sensoreinheit IS.EC.B.SU.04.BETA eingesetzt (Ab 35 Mtr. Kettenlänge).
Dient der sicheren Führung des EC.B - Seils
Auf Anfrage
3 Artikel, davon versandfertig:
3 in 3 Wochen
Zur Produktseite