Elektromotoren

Unser Elektromotoren Portfolio besteht aus und Schrittmotoren, EC/BLDC Motoren, DC-Motoren und mehr. Hier im Online-Shop finden sie verschieden Baugrößen, sowie E-Motor Varianten mit Encoder, Bremse und Getriebe. Unsere drylin Schrittmotoren oder auch Stepper Motoren eignen sich besonders gut für Anwendungen mit hohem Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen. Die kostengünstigen und leisen DC-Gleichstrommotoren lassen sich ohne aufwendige externe Leistungselektronik betreiben. Nämlich über eine Batterie, Motorsteuerung oder ein Netzgerät. Ebenfalls finden Sie in unserem Elektromotor Online Shop EC-Motoren – auch als bürstenlose Gleichstrommotoren bekannt. Die EC/BLDC-Motoren decken einen großen Drehzahlbereich ab und weisen einen sehr guten Wirkungsgrad auf. Deshalb eignen sie sich gut für Anwendungen mit schnellen und kraftvollen Bewegungen. Da die E-Motoren nicht allein in Betrieb genommen werden können, bietet igus auch Motorsteuerungen und weitere notwendigen Komponenten wie zum Beispiel Getriebe und Initiatoren an. Fast alle igus Elektromotoren sind in 24 Stunden versandfertig.

Anzahl Produkte: 0
In dieser Kategorie sind derzeit leider keine Produkte verfügbar. Benötigen Sie Unterstützung oder eine individuelle Lösung? Der igus® LiveChat hilft Ihnen sofort weiter! Oder schicken Sie uns eine Nachricht!

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Michael Kubinger
Michael Kubinger