Drehtisch mit Motor

Die igus® Drehachsen wurden mit dem Ziel entwickelt eine kostengünstige Automatisierung zu ermöglich. Diverse Baugrößen und Ausführungen decken ein breites Anwendungsspektrum für Rotations- und Schwenkbewegungen ab. Die igus® Drehachsen sind ein einbaufertiges Bauteil, bestehend aus einem igus® Robolink®-D Schneckengetriebe in Kombination mit einem passenden Motor. Ihre Kombination nicht dabei? Schauen Sie im Shop für Schneckengetriebe vorbei und konfigurieren Sie ihre individuelle Kombination aus Getriebe und Motor! Die Ausführung mit igus® PRT-Polymer-Drehkranzlagern ermöglicht ein schmier- und wartungsfreies Getriebe und eignet sich insbesondere als Drehtisch bei einer hohen axialen Lastaufnahme, exzentrischen Lasten sowie bei auftretenden Stoßlasten.

Anzahl Produkte: 0
In dieser Kategorie sind derzeit leider keine Produkte verfügbar. Benötigen Sie Unterstützung oder eine individuelle Lösung? Der igus® LiveChat hilft Ihnen sofort weiter! Oder schicken Sie uns eine Nachricht!

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Marco Ohler
Marco Ohler