Konfektionierte Leitungen passend zu Parker

readycable® konfektionierte Leitungen passend zu Parker sind speziell für den Einsatz in der Energieführungskette konzeptionierte Antriebsleitungen für den Einsatz in bewegten Anwendungen. Um ausfallsicher zu sein, wurden sie auf eine besonders lange Lebensdauer hin entwickelt und sind mit Garantie geschützt. Um diese hohe Qualität zu garantieren, werden die chainflex® Leitungen von igus® im hauseigenen Labor in millionenfachen Zyklen getestet. Im igus® Online Shop haben Sie die Wahl aus einer vielzahl an konfektionierten Leitungen, darunter Motorleitungen, Geberleitungen, Servoleitungen, Datenleitungen in vielen erforderlichen Zulassungen und Konformitäten wie CE, Desina, UL oder CSA. Die konfektionierten Leitungen von readycable® können genau nach Maß zugeschnitten werden und werden ohne Aufschlag für den Zuschnitt oder für Kleinmengen geliefert.

Anzahl Produkte: 0
In dieser Kategorie sind derzeit leider keine Produkte verfügbar. Benötigen Sie Unterstützung oder eine individuelle Lösung? Der igus® LiveChat hilft Ihnen sofort weiter! Oder schicken Sie uns eine Nachricht!

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Thomas Stadlmayr
Thomas Stadlmayr