Führungsrollen kaufen

Führungsrollen sind unverzichtbare Komponenten, die eine reibungsarme, gleichmäßige und sichere Bewegung in zahlreichen industriellen Anwendungen ermöglichen. Die Führungsrollen von igus bestehen aus iglidur Hochleistungskunststoffen, wodurch sie besonders belastbar und verschleißbeständig sind. Sie arbeiten zudem ohne Schmieröl. igus bietet eine breite Auswahl an Führungsrollen mit unterschiedlichen Nuttypen, darunter V-Nut, L-Nut und U-Nut, mit einem Innendurchmesser von 3 bis 20 mm und einem Außendurchmesser von 10 bis 60 mm. Diese Varianten sind speziell dafür ausgelegt, sich flexibel in verschiedene Anwendungen zu integrieren, etwa in der Fördertechnik, in Produktionsanlagen oder in Maschinen der Automatisierung. Dank der schmierfreien Materialien benötigen die Führungsrollen keine zusätzliche Wartung und sind resistent gegenüber Abrieb, Feuchtigkeit und Schmutz. Die passende Abmessung ist nicht im Standardprogramm vorhanden? Individuelle Sonderteile sind für igus kein Fremdwort.

Anzahl Produkte: 0
In dieser Kategorie sind derzeit leider keine Produkte verfügbar. Benötigen Sie Unterstützung oder eine individuelle Lösung? Der igus® LiveChat hilft Ihnen sofort weiter! Oder schicken Sie uns eine Nachricht!

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Marco Ohler
Marco Ohler