Konfektionierte Leitungen passend zu LTi DRIVES

Die konfektionierten readycable® Leitungen passend zu LTi DRIVES sind verschleißfest und eignen sich perfekt für die Benutzung in anspruchsvollen Anwendungen in Energieführungsketten. Durch die umfangreichen Tests im igus® Labor sind die readycable® Leitungen besonders langlebig und solide. Zusätzliche Sicherheit bieten die von igus® gewährleistete Garantie. Mit einer vielzahl von konfektionierten Antriebsleitungen finden Sie im readycable® Onlineshop ein breites Sortiment an Motorleitungen, Servoleitungen, Signalleitungen und Geberleitungen. Die leistungsfähigen Leitungen bekommen Sie mit diversen Zulassungen und Konformitäten wie UL, CSA, CE oder Desina. Alle Leitungen können nach Maß zugeschnitten werden und werden ohne Aufschlag für den Zuschnitt oder für Kleinmengen geliefert.

Anzahl Produkte: 0
In dieser Kategorie sind derzeit leider keine Produkte verfügbar. Benötigen Sie Unterstützung oder eine individuelle Lösung? Der igus® LiveChat hilft Ihnen sofort weiter! Oder schicken Sie uns eine Nachricht!

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Thomas Stadlmayr
Thomas Stadlmayr