Verschleißfeste Kunststoffe für das Lasersinter-Verfahren (SLS)

Der igus® SLS-Kunststoff für Lasersintern iglidur® I3-PL zeigte bei Versuchen im igus®-Testlabor eine um mindestens 3-mal verbesserte Abriebfestigkeit gegenüber herkömmlichen Materialien für das Lasersintern. Besonders für Beta-Tests, Prototypen, Kleinserien oder den Sondermaschinenbau entstehen so neue Möglichkeiten beim Konstruieren mit verschleiß-beanspruchten Gleitbauteilen.

Kategorien
Filter
Welchen 3D-Drucker verwende ich?
Eigenschaften

Anzahl Produkte: 6

iglidur® i3, SLS Material

  • Hohe Verschleißfestigkeit und höchste Festigkeit
  • Gute mechanische Kennwerte
  • Detailgenau mit exakten Oberflächen
  • Für Gleitanwendungen und Zahnräder
  • Berechenbare Lebensdauer von Zahnrädern
  • Passend zu handelsüblichen SLS-Materialien verarbeitbar
ab 1 233,84 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 4 Werktagen
Zur Produktseite
Neu

iglidur® i230, SLS Material

  • Hohe Anwendungstemperatur bis 110 °C
  • Höchste Biegefestigkeit von 94 MPa bei 20 °C
  • Frei von PTFE
  • Elektrostatisch ableitend (ESD)
Auf Anfrage
Zur Produktseite

iglidur® i6, SLS Material

  • Lebensmittelkonform nach FDA
  • Hohe Abriebfestigkeit
  • Hohe Zähigkeit
  • Detailgenau mit exakten Oberflächen
  • Ideal für Schneckenräder
ab 1 297,95 EUR/Stk.
Zur Produktseite

iglidur® i6-BLUE, SLS Material

  • Hohe Abriebfestigkeit
  • Hohe Zähigkeit
  • Detailgenau mit exakten Oberflächen
  • Ideal für Schneckenräder
  • Blaue Farbe für optische Detektierbarkeit
  • Verfügbar im 3D-Druck-Service in 5 Tagen
ab 1 297,95 EUR/Stk.
Zur Produktseite

iglidur® i8-ESD, SLS Material

  • Elektrostatisch ableitend (ESD)
  • Hohe Abriebfestigkeit
  • Erhöhte Steifigkeit
  • Farbe: schwarz (durchgehend)
  • Verarbeitbar auf allen SLS-Anlagen mit und ohne CO2-Laser
  • Erhältlich auch im 3D-Druck-Service in 1-3 Tagen
ab 253,56 EUR/Stk.
2 Artikel, davon versandfertig:
2 in 4 Werktagen
Zur Produktseite
Neu

iglidur® i9-ESD, SLS Material

  • Elektrostatisch ableitend (ESD), ohne Störströme bei stromführenden Teilen
  • Durchgangswiderstand 106 – 109 Ohm x cm
  • Erhöhte Steifigkeit
  • Farbe: schwarz (durchgehend)
  • Verarbeitbar auf allen SLS-Anlagen mit und ohne CO2-Laser
  • Verfügbar auch im 3D-Druck-Service in 5 – 10 Tagen
ab 1 254,83 EUR/Stk.
Zur Produktseite

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Christoph Föttinger

igus® polymer
Innovationen GmbH

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.