Konfektionierte Leitungen passend zu ELAU

Die ausfallsicheren readycable® Leitungen sind passend zu ELAU konfektioniert und eignen sich perfekt für die Benutzung in anspruchsvollen Anwendungen in Energieführungsketten. Dank umfangreicher Tests im igus® Labor zeichnen sie sich durch besonders hohe Lebensdauer aus und sind mit Garantie abgesichert. Durch umfassende Tests im hauseigenen Labor sorgt igus® dafür, dass alle chainflex® Leitungen in realen Anwendungen getestet werden und somit die hohe Qualität aufweisen, die sie auszeichnet. Mit einer vielzahl an konfektionierten Antriebsleitungen, darunter Motorleitungen, Servoleitungen, Signalleitungen und Geberleitungen verfügt der Onlineshop von readycable® über eine sehr große Produktpalette an Leitungen mit diversen Zulassungen und Konformitäten wie UL, CSA, CE oder Desina. Ob Kleinmengen oder millimetergenauer Zuschnitt – hier bekommen Sie alle konfektionierten Leitungen ohne Zusatzkosten für den Zuschnitt.

Anzahl Produkte: 0
In dieser Kategorie sind derzeit leider keine Produkte verfügbar. Benötigen Sie Unterstützung oder eine individuelle Lösung? Der igus® LiveChat hilft Ihnen sofort weiter! Oder schicken Sie uns eine Nachricht!

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Thomas Stadlmayr
Thomas Stadlmayr